Energikædens modulære design gør dette muligt Pladsbesparende og utraditionel løsning. Til moderne platformsteknologi, som f.eks. teaterscener, skal der være plads til en række kabler og slanger, som justerer scenehøjden. Slaghøjder på op til 40 m er mulige.
Sådan fungerer zig-zag-systemetDenfoldede energikæde placeres i en skræddersyet kurv. Hvis platformen hæves, folder energikæden sig ud og genererer kun lidt eller ingen støj. Denne konstruktion er mulig med e-kæderne® i E4.1-systemet såvel som mange andre typer.<br /><br />
Tekniske data:
vandring [m]: 40
v max. [m/s]: 0,4
a max. [m/s2]: 0,4