Ikke-understøttede applikationer til korte rejser

Hvad betyder "ikke-understøttet længde"?

Ikke-understøttede energikæder
  1. Ustøttet længde - Lige ustøttet med lige øvre løb:
    Energikæden har en forspænding eller er lige.
  2. Ikke-understøttet længde - med nedhæng Ikke-understøttet med tilladt nedhæng:
    Energikæden har et gennemfald på mere end halvdelen af e-kædens® højde.
  3. Kritisk gennemhæng:
    Gennemhænget er højere end den tilladte værdi for ikke-understøttet med tilladt gennemhæng. Installation med kritisk udhæng skal undgås.
Ikke-understøttede energikæder

Brug belastningsdiagrammet til at kontrollere standardværdierne for ikke-understøttede længder

Ikke-understøttet længde
Ikke-understøttet længde
Y-akse X-akse S
Fyldvægt [kg/m]Ikke-understøttet længde [m]Vandring [m]
1.52.04.0

Hvad gør jeg, hvis den ikke-understøttede længde ikke er tilstrækkelig?

  • Vælg en mere stabil energikæde
  • Understøt energikæden i det ikke-understøttede område. Denne mulighed resulterer i begrænsninger med hensyn til acceleration, hastighed og støj. Tre grundlæggende eksempler er vist i grafen nedenfor. Kontakt os, hvis du overvejer denne mulighed. Vi laver gerne et detaljeret forslag til dig.
  • Brug en multiband e-kæde® eller placer to energikæder inden i hinanden. (Kontakt os venligst)
  • Design af rejsen som en glidende applikation

A: Den samlede ikke-understøttede lige vandring kan være maks. 50 % af den ikke-understøttede med lige øvre løb kan forlænges.

B: Den samlede vandring uden understøtning lige kan være maks. 100 % af ikke-understøttet med lige øvre løb.

C: Den samlede vandring uden understøtning lige kan være maks. 100 % af ikke-understøttet med tilladt nedhæng kan forlænges.

Hastighedens og accelerationens indflydelse på levetiden

FLGFLB
v max.[m/s]203
v peak[m/s]50-
a max.[m/s2]2006
et højdepunkt [m/s2]784-
Energikæder online shop
Energikæder
Energikædeinformation

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning