Skift sprog :

Hurtig og smart: fejlsikker styring af data, energi, væsker og luft i ét system
Snævre, kompakte rum og hurtig gangbevægelse, f.eks. til lager- og udleveringsmaskiner, er almindelige anvendelsesscenarier for samleskinnesystemer. Deres største ulempe er, at de som standard kun kan bruges til energitransmission, er vanskelige at rengøre og dyre at vedligeholde. For at kunne lede ikke bare energi, men også data, væsker og luft horisontalt og vertikalt på samme tid, har igus® udviklet micro flizz® kabelføringssystem - alternativet til samleskinnesystemet. Med dette system er der mulighed for kørehastigheder på op til 6 m/s og accelerationer på op til 4 m/s2.
micro flizz® består af en energikæde i plast, som kører i en aluminiumskanal. Ud over det meget fleksible chainflex® kontrol-, data- og motorkabler til snævre bøjningsradier kan energikædeslangen også bære fiberoptiske kabler med datahastigheder på op til 10 Gbit/s.
Hvis brugeren ønsker at overvåge transmissionsegenskaberne for det anvendte buskabel, tilbyder igus® nu muligheden for at bruge det intelligente tilstandsovervågningssystem CF.D i micro flizz®. Den smarte plastinnovation genkender ændringer i kablets transmissionsegenskaber på forhånd og informerer brugeren i god tid, når det er nødvendigt at udskifte det. Det gør det muligt at planlægge vedligeholdelse på forhånd og forhindrer uventet nedetid i systemet.
til kranelektrificering og applikationer med begrænset installationsplads
Da der er forskellige strømforsyningsmuligheder og en række driftsforhold at tage hensyn til, kan det være svært at træffe en beslutning om det rigtige system. Det er vigtigt at overveje fordele og ulemper ved mulige energiforsyningssystemer, før man beslutter sig for et alternativ. I modsætning til systemer lavet af stål er energikædesystemer fra igus® lavet af plast og designet til at være slidstærke og korrosionsbestandige.