Almindeligt konstruerede e-kædetyper benytter en glidefunktion i stedet for en rullefunktion ved meget lange vandringslængder. Årsagen til at "rol e-kæde"-glideløsningen blev videreudviklet var, at det var nødvendigt at overvinde de tekniske begrænsninger ved denne driftsmåde, f.eks. at reducere friktionen ved at rulle i stedet for at glide. Det er opnået ved at integrere plastruller i leddene for at sikre et perfekt leje i hele kabelbæreren. Resultatet er en reduktion af den nødvendige fremdrivningskraft og en mere smidig, støj- og vibrationssvag drift. Kravene til e-kæder i meget lange vandringslængder er øget konstant gennem de seneste år. Vandringslængder på over 400 meter byder på nye udfordringer som f.eks. ekstreme kørehastigheder i kransystemer med kabelbelastninger på op til 50 kg/m.
Speciel rulletestbænk til kundespecifikke test
Der kan vælges mellem indvendige højder på 32, 35, 42, 45, 56 og 80 mm og bredder fra 50 mm og op til flere meter
til levering fra lager. Alle indvendige opdelingsmuligheder og alt monteringstilbehør til igus® system E4 er til rådighed. Standard guideskinner til de respektive kæder fra lager kan bruges til. Rol E-Kæde typer har grundlæggende snapåbning på begge sider. Flere rullematerialer og geometrier (profilruller osv.) er til rådighed. Rustfri stålkugler er standard til Rol E-Kæde. Rol E-Kæde kan leveres som et samlet E-KædeSystem. De monteres af igus® specialister med Chainflex® kabel og samlede stik og fittings i henhold til dine specifikationer og pakkes klar til enkel montering. Alt efter vandringslængde leveres Rol E-Kæde typer på en tromle. Hvis kabler fra chainflex® produktrækken med mere end 850 typer er valgt til anvendelsen, kan vi påtage os en garanti for det samlede system.
Faciliteter af denne type designes af vores projektingeniører. Der vil være os en fornøjelse at afgive et tilbud. Vi kan også tale om det.
| Serie | Intern højde | Indre bredde | Ydre bredde | Ydre højde | Bøjeradier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hi | Bi | Ba | ha | R | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| rol e-kæde - e-kæde med ribber i hvert led | |||||||
| 2828R | 32 | 50-400 | 73-423 | 54 | 125-300 | Forespørgsel |
|
| 2700R | 35 | 50-175 | 66-194 | 50 | 150 | Forespørgsel |
|
| 3500R | 45 | 50-250 | 70-270 | 64 | 200 | Forespørgsel |
|
| 3838R | 42 | 50-400 | 77-427 | 64 | 150-350 | Forespørgsel |
|
| 4040R | 56 | 50-600 | 86-636 | 84 | 200-400 | Forespørgsel |
|
| 5050R | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250-500 | Forespørgsel |
|
| rol e-kæde - e-rør, lukket | |||||||
| R7728R | 32 | 50-300 | 73-323 | 54 | 150-300 | Forespørgsel |
|
| R7838R | 42 | 50-300 | 77-327 | 64 | 200-350 | Forespørgsel |
|
| R8840R | 56 | 75-462 | 111-499 | 84 | 300-400 | Forespørgsel |
|
| R9850R | 80 | 75-462 | 125-513 | 108 | 300-1000 | Forespørgsel |
|