Energikædesystemer i stedet for motoriserede kabeltromler

Kabelkæde sammenlignet med kabeltromle og teksten “VS”.

Hvad er forskellen mellem motoriserede kabeltromler og energikædesystemer?

Energikædesystemer

  • Stort udvalg af produkter
  • Forskellige typer af bevægelser mulige
  • Høje krav til levetid under meget høje dynamiske belastninger
  • Monteret energiforsyning, der er klar til installation
  • Innovative produkter, der er hurtige at installere
  • Sikker transport af energi, data og medier i ét system
  • Bevæger sig op til 1.000 meter
  • Online-eksperter til beregning af levetid

Motoriserede kabeltromler

  • Slipring og motor til energitransmission
  • omkostningseffektiv til enkle og korte transportafstande
  • Nem transport og montering
  • Enkel ændring af installationssted
  • Tromlediameter på op til 8 meter

Hvorfor er energikædesystemer bedst egnet til lange rejsedistancer?


Ingen slipring påkrævet

Alt i ét system

Dynamik

Motor / kontrolsystem

Pladsbesparende

Kabellængde

Båndanlæg til kultransport med lange transportstræk på et kraftværk.

Kulkraftværk

Kraner

Hvordan finder jeg det rigtige energikædesystem?

Fra enkeltdele til komplette systemer

igus kabelkæde med kabelføring og bevægelse markeret i magenta over en lang strækning.

P4.1 system

CFCRANE-kabel med CE-, RoHS- og 36 måneders garanti-symboler.

Motorkabel CFCRANE

Kabelkædesystem på et lineært anlæg med styrede kabler og ruller.

Systemløsning, der er klar til at blive installeret

Mere information

Lang transportbane med industripiktogrammer langs en skala.

Lange rejsedistancer

To teknikere kontrollerer et stort anlæg med tegninger.

Ingeniørprojekter & Skræddersyede løsninger

Montører tilslutter kabler på et industrielt anlæg.

Installationsservice

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning