Intelligente energikæder og smart kabler

Hvilke nye produkter er der?

smarte nyheder 2024

Smart e-chains®

2022 smart plastics nyheder: i.Sense TR.B

Endelig også til fleraksede & industrirobotter ...

Rullekæder

P4.1 Rullekæde

  • Længere levetid takket være vedligeholdelsesfrie tribopolymer-glidelejer i forbindelsen mellem kædeleddene
  • For maksimal belastning og levetid
  • Køreafstande på over 800 m ved hastigheder på mere end 5 m/s
  • Ved altid, hvordan kæden har det, takket være smart plast
E4 kæder

E4-kædeserien til det høje belastningsområde

  • glidende, ikke-understøttet, ophængt brug
  • Til robuste, krævende anvendelser
  • Indvendig højde fra 21 til 350 mm
  • Hvert kædeled består af 4 individuelle dele
  • Kan åbnes i den indre og ydre radius
E2.1

E2-kæder til det mellemstore belastningsområde

  • Indvendige højder: 26 til 48 mm
  • Fås i to versioner:
    • Hængslet på begge sider i den ydre radius
    • Hængslet på begge sider i den indre radius
  • Forbedret forhold mellem vægt og dimensioner i forhold til den tidligere serie
  • Op til 55% hurtigere at installere end forgængerne

3D CAD-portal til intelligent plast

Hurtigere design af intelligente energikædesystemer. CAD-modeller til alle intelligente komponenter.

Design energikæder på 3D CAD portal

360° indblik i igus® testlaboratorium

Smarte løsninger med chainflex® kabel

  • Måling af træk- og forskydningskraft via kablet (CF.P)
  • Måling af den elektriske specifikation af et kabel (CF.Q)
  • Måling af transmissionskvaliteten (CF.D)

Sensorer til chainflex® kabel

CF.P

CF.P

  • Overvågning af tilstand
  • Måler de trækkræfter, der virker på kablet
  • I tilfælde af fejl, information via kontakt og signalering til maskinen
CF.Q

CF.Q

  • Overvågning af tilstand
  • Indikerer ændringer i den elektriske specifikation
  • I tilfælde af fejl, information via kontakt og besked til maskinen
CF.D

CF.D

  • Overvågning af tilstand
  • Integreret i kabel, intet målekabel nødvendigt
  • Pakketab opdages i god tid
  • Alarmering via LED, NC-kontakt eller netværk
smart plastics Domino

Vil du sammensætte din egen smarte plastpakke?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning