Buebro om natten med oplyst stålkonstruktion mod en mørk himmel.

Verdens største polymerenergikæde

Den er mange gange lettere end sammenlignelige stålkæder og flytter ubesværet mere end 100 kg påfyldningsvægt pr. meter.

Profil

  • Hvad der var brug for: Energikæde E4.350 fra E4.1. serien, aluminiumsstyretrug med flydende bevægelig ende, i.Sense Condition Monitoring System
  • krav: Lang levetid på mindst 15 år uden større vedligeholdelse, kontinuerlig drift 365 dage om året
  • Branche: Afvanding af slam
  • Succes for kunden: Tæt samarbejde i udviklingsprocessen og skabelse af en skræddersyet løsning, omfattende laboratorietest for at kontrollere systemets egnethed til applikationen, rettidig installation af et kompakt og let energiforsyningssystem, lav vedligeholdelse og fejlfri til dato.

Problem

Løsning

Vi var imponerede over, at hele energikædesystemet er meget kompakt. På den anden side er plastkæden meget lettere sammenlignet med en stålkæde. Der skal mindre kræfter til at trække dem fra den ene ende af broen til den anden.

Joury van Gijseghem

Projektleder DEME

Renseanlæg med runde bassiner og kanaler set fra luften.
Transportbro på en byggeplads med kabelkæde og maskinkomponenter.

Overbevisende projektkompetence

En sort kabelkæde går over en bro eller en overkørsel ved siden af et industriområde.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning