Energi- og signalforsyningssystem i portallæssere: høje hastigheder, støjsvag drift

Pålidelig kabelføring med vandringslængder på op til 33 m og accelerationer på op til 10 m/s

Profil

  • Hvad der var brug for: Profilrullekæder i P4-serien, energikæde i E4.1-serien, styretrug, chainflex® kabel; alt leveret fuldt samlet som en readychain® komplet system.
  • Krav til systemet: De portaler, der er fremstillet indtil nu, er 20 til 33 meter lange og kræver tilsvarende lange kabelføringer. Og alt dette ved kørehastigheder på 3 m/s og accelerationer på 7 til 10 m/s2.
  • Branche: materialehåndtering
  • Succes for kunden: P4-rullekæderne muliggør en jævn og jævn kørsel med kørelængder på op til 800 meter.
    Den nødvendige drivkraft for kæden er blevet reduceret betydeligt, og levetiden er øget.
Rullekæden på portalens Z-akse fører kabler og slanger.

Problem

Løsning

Udsigt over portalens Z-akse med P4-rulleenergikæde.

Godt at se: Den autoglidende tværstang på profilrullekæden.

Godt at se: Den autoglidende tværstang på profilrullekæden.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning