P4.1 rol e-chain®

Kabelkæde på et lineært system med et pink Wi‑Fi-ikon lagt ovenpå.
  • Længere levetid - 375.000 km i drift - takket være vedligeholdelsesfrie tribopolymer-glidelejer i kædeledsforbindelserne
  • Lange køreafstande på over 1.000 m
  • Hastigheder på mere end 5 m/s
  • Lave vibrationer og kørestøj takket være delt profilrulle
  • Integration af sensorer til intelligent tilstandsovervågning
  • Op til 36 måneders garanti på energikæde og kabel eller antallet af dobbeltslag bestemt af levetidsberegneren

Dine krav

Vores tilbud

Levetidssammenligning* igus rol energikæde generationer

Sammenligning af levetid for 4040CR, P4 og P4.1 med søjler i kilometer.

Særlige egenskaber ved P4.1-rulleenergikæden

Transportsystem med energikæder og rulleføring i et industrielt anlæg.
igus P4.1-leje i åben tilstand med synlige støttevalser.
P4.1 smart energikæde med sensor og signallysring til tilstandsovervågning.

P4.1 rol energikæde for lange vandringer over 1.000 m

Lang igus energikæde over en transportlinje.

Test for lange vandringer

Monteringsvejledning til P4.1 system

  • Tryk kædeleddene sammen
  • Skru skruerne i med skruetrækkeren
  • autoglide-Monter tværstangen
  • autoglide-Demonter tværstangen
  • Skru skruerne ud med skruetrækkeren
  • Adskil kædeled

Mere information

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning