Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Profilrulle-e-kæde: Til meget stor fyldvægt og hastighed

Over 1.000 systemer verden over er i permanent drift med konventionelle rulle-E-Kæder. Industrien, især kranbyggesektoren, stiller stigende krav til vandringsafstande, fyldvægte, specielle og høje vandringshastigheder, samtidig med støjsvag drift. igus® opfylder disse krav med P4-systemet. Faciliteter af denne type designes af vores projektingeniører. Der vil være os en fornøjelse at afgive et tilbud. Vi kan også tale om det.

Længden af kædeleddene med og uden rulle er den samme

Rullerne til den øverste del løber gennem den nederste dels ruller, ikke over dem, som i tidligere udformninger. Det undgår uønskede bump

Indelukket rulle integreret i sidepladen

Lange afstande (op til 800 m), store ekstra belastninger (op til 30 kg/m)

Til meget lange vandingsafstande og høje vandringshastigheder på op til 10 m/s

autoglide-ribber sørger for en sikker føring på meget lange vandringslængder

Fås med 4 indvendige højder (32, 42, 56, 80 mm)

Modulært P4 konstruktionssæt med hylder fra E4-systemet

Kraftig reduktion til under 25 % af den drivkraft, der kræves for at bevæge e-kæden

P4 System – Meget støjsvag drift takket være samme længde på alle kædeled. autoglideribber sikker føring på meget lange vandringsafstande
Styreskinnesystem Styreskinnesystem kombineret med autoglide-ribber sikrer, at den øverste og nederste del af forskudte – sikre ved høje hastigheder

Sikkert, støjsvagt og slidstærkt energiforsyningssystem på lange vandringsafstande - igus® P4 System

igus® P4-systemet med lave vedligeholdelseskrav gør det muligt at implementere et pålideligt energiforsyningssystem på lange vandringer op til 800 m til kranudstyr eller transportbåndssystemer. Rullerne til den øverste og nederste del er forskudt i forhold til hinanden. Det betyder, at ingenting ruller over de tribo-optimerede plastruller, men at de i stedet kan rulle på en kontinuerlig, bred rulleoverflade. De kamagtige autoglide-ribber og det specielle styreskinnesystem fører pålideligt P4 E-Kæden. Ideel til anvendelser med høje vandringshastigheder (op til 10 m/s) og tunge fyldvægte (op til 30 kg/m)

1

E-KædeSystem-ruller med lave vedligeholdelseskrav med tribo-optimerede plastruller

2

Kamagtige autoglide-ribber

3

Speciel udformning af rullerne og kædeleddene er derfor særligt støjsvage

4

Rullerne til øverste og nederste del er forskudt i forhold til hinanden

5

Samme længde på ruller/kædeled

6

4 Indvendig højde: 32 mm, 42 mm, 56 mm og 80 mm tilgængelige

7

Ledudvidelsesløsning fås til endnu højere fuldvægte med 56 og 80 mm indvendig højde

8

Fås med robuste forbindelseselementer i stål

9

Et specielt P4 skinnesystem er tilgængeligt

Rulleudvidelsesled til høje belastninger

Fås med 2 indvendige højder (56 og 80 mm)

50 % højere fyldvægt mulig

Maksimal stivhed

Kædens tværsnit er opdelt i fornuftige segmenter (elektrisk/hydraulik)

Tribo-optimerede plastruller med lang levetid til alle P4-systemer

Slidoptimeret

Lang levetid

Forbedret rulning

Mindre støj og vibration

Samme længde på ruller/kædeled

Nyt styreskinnesystem

Speciel geometri i kombination med autoglide-ribberne gør det muligt at forskyde den øverste og nederste del

Stærke montagesæt giver lang levetid

Korrosionsresistente skinnesegmenter i rustfrit stål


Produktudvalg system P4

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie P4.32

Profilrullekæde: Indv. højde 32 mm - til meget stor fyldvægt og høje hastigheder.

klar til afsendelse om 5 - 7 arbejdsdage Serie P4.42

Profilrullekæde: Indv. højde 42 mm - til meget stor fyldvægt og høje hastigheder.

Serie P41.56

Profil rol e-kæde: Indre højde 56 mm - for meget høje fyldevægte og hastigheder

klar til afsendelse om 5 - 7 arbejdsdage Serie P4.80

Profilrullekæde: Indv. højde 80 mm - til meget stor fyldvægt og høje hastigheder.

Serie P41.80

Profil rol e-kæde: Indre højde 80 mm - for meget høje fyldevægte og hastigheder


Typiske industrisektorer og anvendelser

Kranteknik (inden-/udendørs)

Automatiseret lager- og hentesystem

Anlægskonstruktion

Portalrobot

Matarialehåndteringsteknologi

Minedrift

Stålværker

Den øverste og nederste del er forskudt, hvilket sikrer en ubrudt rulleflade
P4 i en kørselssimulator

Slitageskema P4 Y = v m/s
Hastigheder for igus® P4 profilrulle-e-kæder
Støjniveau P4 Y = dB(A)
1) 1. Profilrulle-e-kæde fra 1999, lab.-test, v = 2,0 m/s
2)Ekst.test, v = 6,0 m/s målt med 1 m intervaller
Træk-skub-kraft - rullekæde y = Trækstyrke - transversalkraft i procent
X1 = Vandring, X2 = Kædelængde
A = Rol E-Kæde, B = Standard E-Kæde. Data: Fyldingsvægt 10kg/m

Energy efficiency

Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables


klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 5 - 7 arbejdsdage