Forbedr energieffektiviteten med igus® energikæde og -kabel

Reducer energiforbruget med op til 57% med energieffektive energikæder og kabler

"Hvad skal jeg overveje med hensyn til vedligeholdelse, når jeg vælger e-kæder®?"

Whitepaper om 10 tips og tricks til ECS-vedligeholdelse med udfoldede sider.

Spar på energien med energikæder

Søjlediagram med sammenligning af energieffektivitet for System P4, Rol E-Chain, System E4.1, chainflex og Standard.
Søjlediagram med sammenligning af energieffektivitet for System P4, Rol E-Chain, System E4.1, chainflex og Standard.

Energibesparende energikæde

Rulleenergikæde P4

  • Op til 57 % mindre drivkraft
  • Lange køreafstande på op til 800 m
  • Ekstra belastninger op til 30 kg/m

Rullende bevægelse i stedet for glidende

ECS-kabelkæde med en sensor på undersiden.
  • Op til 37 % mindre drivkraft
  • Kørselsafstande på over 400 meter
  • Ekstra belastninger op til 50 kg/m

Mindre energikæde

iglidur glideelementer i en energikæde med flere sammenkoblede led.
  • Op til 17 % mindre drivkraft
  • Mindre dimensioner, mere stabil og lettere
  • Kørselsafstande på over 200 m

Energibesparende kabel chainflex®

CF9-kontrolkabel

igus chainflex CF99-kabel med flerlederkonstruktion.
  • Op til 17 % mindre drivkraft
  • Til de højeste belastninger
  • TPE-yderkappe

Motorkabel CF34.UL.D

  • Op til 17 % mindre drivkraft
  • Til meget høje belastninger
  • TPE-yderkappe

Servokabel CF270.UL.D

  • Op til 17 % mindre drivkraft
  • Til mellemstore belastninger
  • Yderkappe af PUR

Hvorfor det betaler sig at stole på energikæden fra igus®

Testlaboratorium i en fabrikshal med transportanlæg og store kabelkæder.

Testet i igus'® laboratorium

Garanti for igus-produkter: op til 4 års garanti.

Garanti på energikæden

Genbrugsprogram

Du er måske også interesseret i

chainflex® forhold mellem pris og ydelse

Energistyring gjort let

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning