Den lineære lavprofil akse med tandremsdrev

Økonomisk, pladsbesparende econ tandremsakse: drylin® ZLN-40

ZLN kombinerer det flade og lette design af en drylin® N lineærføring med dynamikken i en tandremsakse. Det smarte design baseret på standardkomponenter reducerer monteringsomkostningerne og sikrer en hurtig levering. Slaglængde efter behov, en direkte forbindelse til motoren, og en lateral tandrem, der tillader kompakthed og lav profil karakteriserer tandremsaksen.
 
  • Lavprofilet design, 27 mm højde
  • Vertikal belastning fra 30 N
  • Med NEMA stepmotorer og EC/BLDC jævnstrømsmotorer
  • Levering fra 48 til 72 timer efter modtagelse af ordre
Anvendelsesområder: salgsautomater, servicerobotik, automatisering

zln-40

Tekniske data

Varenr. maks.
slaglængde
 
[mm]
Vægt
 

[kg]
yderligere
(pr. 100 mm)
 
[kg]
Maks. stat. belastningskapacitet
aksial
[N]

 
radial
[N]
Akselendestøtte
materiale
ZLN-40 750 0,24 0,05 30 80 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Dimensioner [mm]

Varenr. A AI H X E2 E3 AM LM lt ltm dp sg l v
ZLN-40 40 50 28 60 32 42 42,5 70 30 61,5 4,5 M3 141,5 60 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Leveringstid

Leveringstid

fra 48 til 72 timer

Den korrekte motorjustering for tandremsaksen

I vores vejledning finder du ud af, hvilken justering af de elektriske forbindelser til f.eks. motor, encoder eller bremsetilslutning, der passer bedst til tandremsaksen.
Vi definerer justeringen i grader (set på motoren bagfra). 
 
Justering af motor med tandremsakse

Leveringstid efter forespørgsel