Skift sprog :
Den
igus Robot Control
er det første valg til fleksibel og effektiv løsning af automatiseringsopgaver i det lavere og mellemste ydelsesområde. Kommunikationen mellem styresystemet og softwaren af samme navn foregår via Ethernet eller Wi-Fi. Derudover tilbyder styresystemet flere grænseflader via forskellige kommunikationsprotokoller gennem integrerede funktioner, såsom Modbus- eller CRI-grænsefladen, der er udviklet internt. De integrerede I/O-moduler og kraftfulde kommunikationsgrænseflader gør både enkle og sofistikerede maskinkoncepter mulige. igus Robot Control giver mulighed for enkel, intuitiv robotprogrammering og -styring, hvilket gør det nemt at komme i gang med automatisering. Med det modulære design kan brugerne styre forskellige igus-kinematikker, f.eks. delta-robotter, lineære robotter eller leddelte robotter.
Fra PCB-samling til slutmontering: igus fremstiller sin kontrolhardware og -software i Tyskland. Det betyder, at du får fordel af tyske kvalitetsstandarder, korte afstande og en hurtig og sikker forsyningskæde.

Den gratis, licensfrie igus Robot Control-software er integreret i styresystemet og bruger derfor et standardiseret driftskoncept og ensartede kommunikationstjenester til forskellige komponenter i et system. Det betyder mindre arbejde med projektplanlægning og hurtigere idriftsættelse.
Nyheder 2025 - Hvad er nyt i igus Robot Control?
Banegenerering fra DXF-data gør arbejdet med softwaren ekstremt effektivt: Du skal blot uploade den ønskede fil, og softwaren beregner automatisk den optimale bevægelsessekvens. Glem alt om kompliceret programmering med tusindvis af kodelinjer til komplekse konturer. Banegeneratoren gør programmering legende let og effektiv. Denne funktion er især nyttig til præcise svejse- eller limopgaver, f.eks.
Styresystemet er også blevet yderligere forbedret. De nye iRC-moduler, som nu også fås i XC-versionen, gør det muligt at bruge kraftigere motorer, herunder NEMA 34-trinmotorer.
Den nye app-grænseflade via Python åbner op for yderligere muligheder med matematiske værktøjer og timing-værktøjer til mere præcise processer. Samtidig gør AutoConnect-funktionen det muligt for systemet automatisk at genkende IP-adressen, selv om den er blevet ændret - et stort plus for enkel idriftsættelse.
Fejlmeddelelser og analyser er nu endnu mere præcise. Den nye fejlanalysefunktion hjælper med at identificere og udbedre problemer hurtigere. Detaljerede oplysninger om fejlkilden og mulige løsninger gør processen endnu mere effektiv. Desuden er selvhjælpsværktøjerne blevet forbedret, så diagnosticering og konfigurering bliver mere intuitiv, og nedetiden minimeres.
Ud over softwaren har vi også udvidet hardwarekompatibiliteten. Styresystemet kan nu styre både BLDC- og stepmotorer, hvilket giver større fleksibilitet i valget af drevteknologi. Der findes en særlig SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) til ReBeL Edumove, som gør træningsapplikationer til uddannelsessektoren endnu nemmere.
Den reviderede programeditor giver endnu bedre overblik og kontrol - instruktioner kan grupperes, planlægges og administreres hurtigere med en ny søgefunktion for kommentarer og variabler. Variabeludforskeren hjælper også med at holde styr på alle relevante parametre på et øjeblik.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h