Skift sprog :
Motion Plastics til bevægelige applikationer hjælper med at reducere logistik-, installations- og gennemløbstider. I træbearbejdningsmaskiner og CNC-bearbejdningscentre sikrer vores energiforsyningssystemer en kontrolleret bevægelse af kabler og hydrauliske og pneumatiske slanger, selv under ugunstige forhold med støv og spåner. Vores lineære føringer og glidelejer og kuglelejer kræver heller ingen ekstern smøring eller vedligeholdelse. Det gør dem ideelle til træbearbejdningsindustrien, da spåner, støv og snavs ikke kan sætte sig fast på lejepunkterne takket være tør drift.

► Til formatjusteringer og positioneringsopgaver
► Fri for smøring og vedligeholdelse
► Højere effektivitet
► Længere levetid på grund af asymmetri
► Medieresistent
► Støjsvag, vibrationsfri drift på grund af gevindgeometri
► Forudsigelig levetid online

Genbrug gjort nemt
Energiforsyningssystemer, uanset producent, eller anden industriel plast: chainge-platformen gør den cirkulære økonomi nem.

Vi kommer til dig
Se al motion plastics bekvemt i dine lokaler, enten som en præsentation på kontoret eller i en showtruck udenfor. Alt er muligt.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h