Skift sprog :

Vores trådnet er forsynet med en tribologisk optimeret iglidur-pulverbelægning, som giver særligt lave friktionskoefficienter. Dertil kommer den lave bærende overflade, som trådnettet giver, og som yderligere reducerer friktionen. Trådnettet kan skæres til i den ønskede form, støbes og derfor nemt integreres i eksisterende systemer for at reducere slid og friktionskoefficient på komponenter, f.eks. slisker til pakker. Det sikrer, at systemet fungerer gnidningsløst, uden at pakkerne sætter sig fast. Som et alternativ til trådnet kan du også få belagte stålplader hos os.
Fleksibel, robust og holdbar
Let at bearbejde og samle, f.eks. med bidetang, skrue eller nitte.
Slidstærk overflade med friktionskoefficienter mod stål µ = 0,15
Forlænget levetid takket være den slidstærke overflade
igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i kemisk genbrug.

Monteringsvejledning
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h