Skift sprog :


iglidur G-bøsning
I forbindelse med maskinteknik betragtes bøsninger som glidelejer. Disse anvendes til mekanisk afkobling af komponenter, der skal bevæge sig i forhold til hinanden (f.eks. en aksel/et hus).
igus® fremstiller bøsninger af slidoptimeret plast. iglidur® materialer er specielt optimeret til anvendelse som glidebøsninger og giver optimal slidstyrke, uanset om det er i felten i snavs og støv eller i renrumslaboratoriet. iglidur® bøsninger kræver ingen smøring og er derfor fuldstændig vedligeholdelsesfri og omkostningseffektive i forhold til metalbøsninger.
Med mere end 8.500 standarddimensioner fås iglidur® -bøsninger med eller uden flanger og i forskellige andre typer. Andre former og dimensioner efter dine specifikationer kan fremstilles ved sprøjtestøbning eller af bearbejdede iglidur® -stangmaterialer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h