Griber

drylin® Q - gribeakser

Næste generation gribeakser

Fortandet, hårdcoatet og korrosionsbeskyttet firkant-hul profil

Bevæger laster op til 500 g ved hastigheder op til 0,7 m/s

Lejer fremstillet af iglidur® J

Drev: NEMA11 stepmotor med tandhjul

Let

lille

Hurtig

Smørefri


Typiske anvendelsesområder:Pipettorer, plukkere, gribere, håndtering

Bestillingsnummer F
[N]
v
[m/s]
Slag maks. A H1 E1 E2 B tg tk kt B Q D2    
klar til afsendelse om 5 arbejdsdage GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 5 0,7 200 56 42 40 26 46 4,5 8 4,5 7,5 22 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

klar til afsendelse om 5 arbejdsdage