Produkter til dækproduktion

Smørefri og stærk selv ved høje hastigheder

Fordele ved igus-produkter:

  • Tørtløbende og korrosionsfri
  • Velegnet til høje hastigheder
  • Ufølsom over for støv og snavs
  • Høj mekanisk styrke, meget elastisk
  • Vibrationsdæmpende
  • Lang, forudsigelig levetid
  • Enkel montering

Anvendelsesområder

Ekstruder-maskine

Ekstruder-maskine

Belægningsmaskine

Belægningsmaskine

Skæremaskine

Skæremaskine

Dækproduktionsmaskine

Dækproduktionsmaskine

Målemaskine til ensartethed

Målemaskine til ensartethed

Lagerrobot

Lagerrobot

Portalkran

Portalkran i dækproduktion

Vulkaniseringsanlæg

Målemaskine til ensartethed

Succeshistorie

Autonom robot med e-spool

Kompakt kabelstyring til innovativ robot, der aflæsser dæk fra lastbiler


Produkter, der ofte bruges i dækproduktion

E2/000
  • Indvendige højder fra 21 til 45 mm
  • Kan åbnes til venstre og højre
  • Alsidig modulær indvendig adskillelse
E4.1
  • e-kæder i mellemstore størrelser
  • Indvendige højder fra 21 til 162 mm
  • Kan åbnes i indre eller ydre radius
chainflex kabler
  • chainflex-garanti på op til 4 år
  • Uopspændt eller opspændt
  • Udviklet til applikationer i bevægelse
iglidur G
  • Vedligeholdelsesfri tør drift
  • Lav friktionskoefficient
  • Absorberer vibrationer
Diverse speciallejer tilpasset af igus i henhold til dine specifikke krav
  • Til vandrette roterende bevægelser
  • Monteringsklare drejekranse til smørefri, tør drift
dryspin
  • 100 % fri for smøring og vedligeholdelse
  • 100 % modstandsdygtig over for korrosion og medier
  • Vægtbesparelser på op til 88%.
iglidur G
  • Enkel installation, vedligeholdelsesfri
  • Smudsafvisende på grund af tør drift
  • Let og støjsvag
dryspin
  • Afbøjning med radialt sporkugleleje
  • Smørefri lineærføring med polymerglidelejer
Diverse speciallejer tilpasset af igus i henhold til dine specifikke krav
  • Dimensionelt identisk med recirkulerende kuglelejer
  • Til alle akselmaterialer
  • Letvægt

Testet i testlaboratoriet til brug i den virkelige verden


Mere information

igus Corner stand fra forskellige perspektiver

XXL prøvekasse

Online-værktøjer på tablet

Online værktøjer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning