Vedligeholdelsesfri for støjsvag, kontinuerlig
drift i automater

De mulige anvendelser for automatiserede maskiner er blevet mere alsidigt og med øgende mekanisering, kan der forventes mange flere innovationer. Salgsautomater, for eksempel, er ikke længere kun anvendyt til salg af produkter, de fungerer også som annonceflader og kan indhente brugerdata for overvågningsformål. De har længe været en del af hverdagen og, i de fleste tilfælde, lægger man knapt nok mærke til dem længere. Frem for alt når de fungerer driftssikkert og uden problemer. Lejer og tandhjul i betalingssystemer, hylder der kan trækkes ud med lineærføringer, elektriske lineære systemer der bevæger scannere eller produktdispenser, energikæder der fører kabler: alle disse komponenter forventes at opfylde høje krav, ikke kun til ydelsen, men også til designet, og de anvendes ofte hele døgnet. Vores vedligeholdelsesfrie, højtydnede polymerer sikrer at salgsautomater, der forventes at fungere autonomt, ikke er permanent afhængige af assistance til vedligeholdelse fra os mennesker.

Fordele ved igus produkter:

  • Vedligeholdelsesfri
  • Økonomiske
  • Sparer installationsplads og vægt
  • Nem montering
  • Komplette systemer eller individuelle komponenter fra batch størrelse 1
  • Driftslevetidsberegning
  • Støjsvag og lav vibration

Salgsautomater

Lineær og glidelejeteknologi, energikæder, gear og gearkasseløsninger til vedligeholdelsesfrie, holdbare, økonomiske salgsautomater.
Opdag det nu

Automatiseringsløsninger i restaurationsbranchen

Robotløsninger, lejeteknologi og energikæder til hurtig, vedligeholdelsesfri, økonomisk automatisering af tjenester i restauranter og caféer.
Opdag det nu
Smørefri, vedligeholdelsesfri, holdbar
komponenter i kaffemaskiner
Oplev dem nu
Kaffeautomat

nyheder 2022
Kontinuerligt udvidelig drevakse
 
Rustfri vinkelgearkasse med letvægtshus
SCARA robot med fire frihedsgrader
 

Se alle nyhederne i 2022? Du kan finde oversigten her.

nyheder 2022

Gratis prøver - som en kasse eller individuelle for din applikation

Se selv kvaliteten af vores motion plastics
  • Bestil en gratis motion plastics prøvekasse med vores vigtigste produkter og information om forskellige automatapplikationer.
  • Kassen er ikke tilstrækkelig specifik? Vi finder det rette produkt til din applikation og sender dig en gratis individuel prøve.
Bestil nu

Udvalgte motion plastics for salgsautomatindustrien

E2 micro e-chain

E2 micro e-chains®

Til begrænset installationsplads

UL94-V2 (valgfrit V0)

Stabile, lette og støjsvage

chainflex CF130.UL- og CF140.UL-kabler

chainflex CF130.UL og CF140.UL

PVC udvendig kappe (CF140 skærmet)

Til applikationer med middelbelastning

Flammehæmmende

drylin E linear-robotter

drylin E linear-robotter

Hurtig montering

Defineret slaglængde

Alt fra én og samme kilde

drylin E elektriske lineærakser og lineærdrev med motor

drylin E-enkeltakser med en motor

Monteringsvenlige

Nærhedskontakt monteret vha. T-rille

Det hele fra ét sted, færdigt monteret og afprøvet

drylin N lineære lavprofilføringer

drylin N lineære lavprofilføringer

Meget lette

Lav installationshøjde 6-12 mm

Adskillige slædemuligheder

drylin-ledeskrueteknologi med dryspin-teknologi

drylin-ledeskrueteknologi

Smøre- og vedligeholdelsesfrie

Støjsvag og lav vibration

Medieresistent



Vellykket i brug i automatteknologi

Lille RoboEatz køkkenområde

Smøre- og vedligeholdelsesfrie komponenter til det autonome robo køkken

Sund fast food tilberedt og serveret af en madlavningsrobot: Til deres autonome robo køkken ledte designerne hos den canadiske opstartsvirksomhed RoboEatz efter komponenter, der er egnede til fødevareforarbejdning og lige så omkostningsbesparende, som de er holdbare og vedligeholdelsesfrie. Energiforsyningssystemer, forskellige lejer og drivkomponenter fra igus er den perfekte løsning her...
sec°mat isautomat

Holdbar og lav vedligeholdelse: Apiro gearkasse løsning i en isautomat

sec°mat IC One, fremstillet af Bochum baserede Seco Manufaktur, forvandler serveringen af is og salgsprocessen til en begivenhed. Modulær Apiro robotkinematik sikrer ikke kun langvarig drift af automaten med lav vedligeholdelse, men også den specielle wow-effekt for brugerne ...
Forskellige kundeprojekter fra automater

... andre succeshistorier

Drivsystemer og energiforsyningssystemer i barrobotter, lineære robotter i WC kassetterensningsmaskiner og styresystemer i kaffemaskiner: Oplev flere applikationer fra vores kunder i salgsautomatindustrien, hvor vores motion plastics demonstrerer deres fordele.
Opdag det nu

Testet på testlaboratoriet for brug i den virkelige verden

Alle produkter er testet for slitage og levetid under virkelige betingelser på igus testlaboratoriet, branchens største. Resultaterne er indarbejdet i vores værktøjer til beregning af levetiden og giver mulighed for nøjagtige holdbarhedsforudsigelser.

igus udfører kundetests på forespørgsel for at teste produktanvendelser under helt skræddersyede betingelser.

Den enorme motion plastics prøvekasse

Prøv det på den nemme måde: med igus hjørnet, har du altid den nyeste motion plastics egnet til din branche lige ved hånden. 
 
Vi leverer et display til dig, monterer det og fylder rummene med produkter efter dit eget valg. Eller du kan opstille det selv. Som en permanent udstilling eller i en begrænset periode.
Bestil det gratis nu

Hvad er de vigtigste regulativer for producenter af salgsautomater for fødevaresektoren? Hvordan kan der spares installationsplads ved et stigende produktsortiment? igus bloggen rummer interessante artikler om teknologier for salgsautomater.
Se den nu!