Prøvestand til frontlæssere

Vejrpåvirkninger som i det virkelige liv

Testriggen til frontlæsseren er en del af det 3.800 m2 igus testlaboratorium. Formålet med denne rig er at teste forskellige kombinationer af glidelejer og aksler til landbrugs- og entreprenørmaskiner under realistiske forhold. Hver test undersøger diverse kombinationer i en direkte sammenligning. Dette gør det muligt at teste forskellige iglidur materialer samt metalliske lejer.
Testrig tillader os at sammenligne kundeløsninger (som stålbøsninger, metalvalsede lejer med Teflon belægning, bronzelejer m.m.) i en virkelig applikation med vedligeholdelsesfri iglidur glidelejer.
Prøvestand til frontlæssere
Resultatet er ikke kun vigtigt for frontlæssere, men kan også anvendes ved andre applikationer der involverer tunge belastninger. Lignende parametre kan generelt findes i alle applikationer der drives af en hydraulikcylinder. 
Vi vil med glæde teste din specifikke glidelejeanvendelse. I henhold til påkrævede parametre, naturligvis, er yderligere testrigs til rådighed for test af applikationer så tæt som muligt virkelige betingelser.
Anmod om en test af din applikation nu

Testriggens nøgledata:

Tank VolumenflowDriftstrykMotor Styresystem
300 l66 l/min.Maks. 220 bar11 kWPLC styret med 10" touchscreen

Forskellige mulige tilstande:

VandringerVibrerende driftMaks. belastningVmax
Single tripEnkelt500 kg (variabel)4 cyklusser/min. ved fuld drejning
Single trip kombineretMultiple
Synkron vandring

 

Testresultater i detaljer

iglidur Z glideleje på galvaniseret aksel

Glideleje på galvaniseret aksel

Sammenligning: Metalkompositlejer, iglidur Q2 og iglidur Z glidelejer

Test resultat: Ikke alle iglidur materialer er egnede til brug på galvaniserede overflader.
Se testresultater
iglidur Z glideleje på CF53h aksel

Glideleje på hårdtforkromet aksel CF5

Sammenligning: Metallisk valset leje, iglidur Z og iglidur Q glideleje

Test resultat: Kombinationen af glidelejematerialet iglidur Z med en hårdtforkromet CF53 aksel udviser den laveste slidstyrke her.
Se testresultater
iglidur J glideleje på 304 SS aksel

Høje belastninger på rustfrit stål?

Sammenligning: Metalkompositlejer og iglidur J glidelejer

Test resultat: Selv ved høje belastninger er slid på iglidur J glidelejer meget lavere end ved metalkompositlejer. 
Se testresultater
iglidur Z glideleje på nitrocarburiseret St52 aksel

Glideleje på nitrocarburiseret aksel St52

I testen: Metalliske valsede lejer, iglidur Q, iglidur G og iglidur Z glidelejer

Testresultat: iglidur Z leverede langt det bedste resultat.
Se testresultater

Tidligere testresultater


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h