Skift sprog :

FDM-printprocessen er blevet en af nøgleteknologierne inden for 3D-print - men hvad ligger der egentlig bag?
FDM (Fused Deposition Modelling) gør det muligt at fremstille fysiske objekter ved at bearbejde smeltede plastfilamenter lag for lag. Denne proces er også kendt som fused filament fabrication (FFF).
FDM-printning kan bruges på mange områder, fra industrielle prototyper til hobbyanvendelser, da processen kombinerer brugervenlighed med alsidighed.
igus tilbyder brugere af FDM-printprocessen specialudviklet filament lavet af højtydende plast til bearbejdning på standard 3D-printere. Disse materialer er mere holdbare end konventionel plast og er ideelle til slidstærke dele i bevægelige applikationer.
Fused deposition modelling bruges som fremstillingsproces for komponenter inden for mange forskellige anvendelsesområder, bl.a:
Fylde- og emballeringsmaskiner: For eksempel til individuelle produktvendere på transportbånd
Fremstilling af prototyper: Til hurtige testserier og designudviklinger
Maskinteknik og anlægsteknik: Værktøjer, anordninger, udskiftning af fræsede plastdele
Luft- og rumfart: Letvægts- og komplekse geometrier til simuleringer eller testkomponenter
Bilindustrien: Funktionelle prototyper, beslag og små serier
Medicinsk teknologi: Skræddersyede modeller og prototyper til kirurgisk planlægning
Hobby & DIY: Anvendelser som smykkedesign, modelbygning og dekorative husholdningsgenstande
Carecos Kosmetik GmbH havde brug for produktionsgribere, der griber fat i lågene og skruer dem på beholderne. Tidligere blev de fræset ud af aluminium, hvilket var forbundet med omkostninger på op til 10.000 euro pr. griber og en produktionstid på seks uger. Takket være det tribologisk optimerede iglidur i150-filament kunne igus levere en hurtig og omkostningseffektiv løsning. Plastgrebene er lettere, op til 50 gange mere slidstærke og kan printes inden for 10 til 12 timer. Resultatet: 85% omkostningsbesparelser og 70% hurtigere produktion. Ideel til automatiseret produktion inden for en lang række brancher.

I drikkevareindustrien blev produktdrejere tidligere fremstillet af ståltråde eller fræsede materialeblokke, hvilket medførte høje omkostninger, en masse materialespild og lange leveringstider. igus har udviklet et 3D-printet alternativ fremstillet af iglidur i150-filament. Den trykte dåsevender har en særlig spiralstruktur, der drejer dåserne præcist og forbereder dem til fejlfri påfyldning. Komponenten har samme funktionalitet som den tidligere løsning, men reducerer produktionsomkostningerne med op til 70%. Den kan behandle op til 60.000 dåser i minuttet, er vedligeholdelsesfri, og dens konstruktion kan fleksibelt tilpasses til enhver dåsestørrelse.

Flydende græsslåmaskiner fjerner græs fra søbredderne. Deres skæreknive blev spændt med metalglidere, som hurtigt blev slidt på grund af snavs og fugt og blev udskiftet tre gange pr. sæson. Reservedele medførte høje omkostninger. Der blev udviklet et robust og omkostningseffektivt alternativ i form af 3D-printede glidere fremstillet af iglidur i180. Komponenterne er op til 15 gange mere omkostningseffektive, 50 gange mere slidstærke og fungerer uden smøring takket være de faste smøremidler, de indeholder. FDM 3D-print giver også mulighed for hurtig og fleksibel levering, hvilket reducerer vedligeholdelseskravene og de samlede omkostninger betydeligt.

Arbejder du på et lignende projekt og har brug for hjælp til design og materialevalg til skræddersyede gribere, produktvendere eller andre komponenter?
Kontakt os og fortæl os om din ansøgning. Vores eksperter vil rådgive dig personligt og hjælper dig gerne med at finde den optimale løsning til netop dit anvendelsesformål.


Når det drejer sig om hurtige resultater og nem håndtering, er FDM-processen et gennemprøvet valg:

Selvom FDM-printprocessen er meget alsidig, når processen sine grænser på visse områder:
Nogle gange kræver komplekse geometrier, højere detaljenøjagtighed eller særligt holdbare komponenter en anden 3D-printteknologi. igus tilbyder 3D-printning af kundetilpassede komponenter ved hjælp af FDM-, SLS- og DLP-processerne. ⯈ Få mere at vide om 3D-print-tjenesten
Følgende tabel sammenligner FDM-printning med disse andre teknologier:
| Kriterium | FDM | SLS | DLP |
|---|---|---|---|
| Dimensionel stabilitet | Mindre præcis | Præcis | Meget præcis |
| Overfladekvalitet | Synlige lag | Glat, næsten ingen lagdeling | Meget glat |
| Mekaniske egenskaber | Højere anisotropi i styrke, fiberforstærket materiale tilgængeligt | Kun svag anisotropi | Meget homogen struktur, isotropisk styrke |
| Er komplekse former mulige? | Begrænset, støttestrukturer nødvendige | Meget god, ingen støttestrukturer påkrævet | Meget god, fine detaljer mulige |
| Varighed af print | Hurtig til individuelle varer | Hurtig med større mængder | Hurtig med større mængder |
| Omkostninger | Økonomiske | Mellemstor pris | Snarere højere omkostninger |
| Særlige funktioner hos igus | Store komponenter, print af flere materialer muligt | Produktion i store mængder, høj dimensionel nøjagtighed | Ekstremt fine detaljer mulige |
Yderligere forklaringer
Anisotropi beskriver de retningsafhængige specifikationer for et materiale.
I FDM-printning resulterer den lagdelte struktur i forskelle i stabilitet, især mellem printplanet (X/Y) og den lodrette retning (Z).
I Z-retningen har komponenten ofte en lavere styrke på grund af svagere lagadhæsion.
Som følge heraf skal komponentens orientering vælges, så belastningen så vidt muligt er i den mere stabile retning.
Isotropi betyder, at et materiale opfører sig på samme måde i alle retninger – uanset belastningens retning.
Ved FDM-udskrivning er dette ikke nødvendigvis tilfældet, da lagene bindes sammen på en anden måde. Optimerede printparametre og målrettet justering hjælper med at fremme isotropisk adfærd.
Det rigtige materialevalg er afgørende for en 3D-printet komponents ydeevne. Inden for FDM-printning spænder spektret fra standardfilamenter, der er lette at bearbejde, til højtydende plastmaterialer, der opfylder selv de mest krævende krav.
POM, PE og PA udmærker sig ved deres gode glideegenskaber og dimensionsstabilitet, men er vanskelige eller umulige at bearbejde ved 3D-print. Med sine iglidur-filamenter tilbyder igus et alternativ til disse materialer, der er let at bearbejde. Til anvendelser, hvor konventionel teknisk plast når sine grænser, f.eks. med permanent bevægelige dele eller høj friktion, tilbyder igus forskellige filamenter med usædvanlig høj slidstyrke. Oplev det omfattende udvalg, fra allroundere, der er lette at bearbejde, til løsninger til krævende anvendelsesforhold.

FDM-printprocessen fungerer efter et enkelt princip: Opvarmet plastfilament smeltes og ekstruderes lag for lag, indtil objektet er helt opbygget.

God planlægning er nøglen til vellykkede FDM-printede dele. Nedenfor finder du de vigtigste punkter for en optimal forberedelse.
Hvad kan man gøre som bruger, hvis forarbejdningen af filament ikke går glat, og det ønskede resultat ikke bliver til noget? Til de følgende to udfordringer og mange andre problemer med 3D-printning med filament giver vi dig tips og hjælp til problemløsning i vores guide. ⯈ Download her
Få glæde af vores "24 tips til 3D-printning med filament"
Nogle problemer ved 3D-udskrivning med filament er nemme at genkende og løse, mens andre er mere komplekse og kan have flere årsager. Vil du gerne vide, hvordan du effektivt kan løse typiske udfordringer ved FDM-udskrivning? Så download vores guide nu og få tips til, hvordan du optimerer din udskriftskvalitet!

igus Bambu Wingman-softwaren muliggør pålidelig kommunikation mellem Bambu Lab-printere og slicing-softwaren uden at kommunikere med eksterne servere og dele printdata med tredjeparter.
Alle funktioner er tilgængelige lokalt og kan bruges direkte fra Bambu Studio eller OrcaSlicer, uanset firmware- eller softwareversion.