UB-Space-teamet udviklede en særlig mekanisme til raketmodulet for at kunne skyde denne FFU ud på det rigtige tidspunkt. Brugen af mekanismen i rummet adskiller sig dog markant fra normale missioner på Jorden. Ifølge Oliver Dorn, der studerer skibsteknologi, er energiforbruget, vægten og installationspladsen begrænset. Desuden resulterer luftfriktionen i temperaturer på op til +200 °C. Efter flere tests besluttede teamet sig for et drivsystem bestående af to parallelle gevindspindler, der forlænger den enhed, hvor FFU'en er placeret. En flap, som er blæst af på forhånd, fungerer som åbning til enheden. Spindlerne i rustfrit stål fra programmet igus® drylin® drives hver især af en NEMA 11-trinmotor. De tilbagelægger en afstand på 150 millimeter med et højt drejningsmoment og en lav hastighed på 3 cm/s. Den modsatte side af konstruktionen er monteret på raketvæggen med en 3D-printet blyskruemøtrik lavet af iglidur® J260-PF. For at FFU'en kan skydes ud så glat som muligt, er udskydningsskakten beklædt med Tribo-Tape plastglidefilm lavet af iglidur® V400. Materialerne fra igus® er ideelt egnet til netop denne type anvendelse, da deres optimale glideegenskaber sikrer en vippefri og energieffektiv udstødning. De er også modstandsdygtige over for tryk og temperatur og har en lav vægt, hvilket var afgørende for de særlige strukturelle krav.