Skift sprog :
Hvad du finder på denne side:
Hos igus® finder du kun effektive hybrid- motorer. Vi har altid et stort lager, så din ønskede motor er klar til afsendelse inden for 24 timer. Her finder du 3 forskellige versioner af de populære motorer på et øjeblik.

Med købsvejledningen til elektriske motorer får du vist egnede motorer fra vores sortiment, når du har indtastet dine krav.
Almindelige anvendelser for stepmotorer er alle anvendelser, der kræver nøjagtig positionering og præcis bevægelseskontrol. Dette gælder f.eks. anvendelse i 3D-printere, medicinsk udstyr, CNC-fræsemaskiner eller i automatiseringsindustrien generelt.
Valget af den rigtige stepmotor afhænger af flere faktorer, såsom det krævede drejningsmoment, trinvinkelopløsningen, den maksimale driftshastighed og miljøet. Det er derfor vigtigt at kontrollere de tekniske specifikationer og betingelser nøje. Har du brug for hjælp til at vælge den rigtige stepmotor? Intet problem! Vores eksperter hjælper dig gerne. Brug blot vores kontaktformular.
Steppermotorer kan styres ekstremt præcist, da de bestemmer deres position ved hjælp af et præcist antal trin. Nøjagtigheden afhænger af antallet af trin pr. omdrejning og præcisionen af steppermotorstyringen. Steppermotorens mekaniske trinopløsning muliggør positionering i området 1°. Moderne mikrostegstyringer reducerer vibrationer og muliggør endnu finere positionering, som kan være mindre end 0,1°.
Vores hybrid-trinmotorer kombinerer fordelene ved reluktans-trinmotorer og permanentmagnet-trinmotorer. I direkte sammenligning tilbyder de højere drejningsmomenter og et bredere hastighedsområde. Takket være deres design med mere komplekse statorviklinger opnår hybrid-trinmotorer også bedre ydeevne og er derfor ofte det foretrukne valg til mere krævende applikationer.
Steppermotorer fungerer ved hjælp af samspillet mellem magneterne i rotoren og spolerne i statoren. Ved at lede strømmen ind i spolerne genererer de et magnetfelt, der bevæger rotoren i præcist definerede trin. Denne diskrete bevægelse muliggør præcis positionering og gentagelsesnøjagtighed.
Steppermotorers driftstid varierer afhængigt af belastningen, omgivelsestemperaturen, styringen og motorens kvalitet. Steppermotorer er i princippet konstrueret til kontinuerlig drift og kan køre i op til 20.000 driftstimer under normale driftsforhold. For at opnå en længere levetid og pålidelig ydeevne anbefales det at udføre regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde, såsom rengøring af motorerne og kontrol af styreelektronikken.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h