Til krævende brug: kabel på containerkraner i brug i over 12 år

Energi- og signalforsyning på HHLA Container Terminal Altenwerder

Profil

  • Hvad der var brug for: energikæde type E4 5050 RHD, chainflex® -kabel til bevægelige applikationer
  • Krav: Der skulle findes en pladsbesparende og robust kabelløsning. Energikæden og kablet blev konfronteret med en høj omsætningsfrekvens og 54 meters vandring. Dertil kom høj dynamik med hastigheder på op til 240 m/min. og konstant udsættelse for vind og vejr.
  • Branche: Kraner, havnekraner
  • kraner Succes for kunden: Det nye energi- og signalforsyningssystem giver en længere levetid og muliggør et meget mere kompakt design. Ved en midtvejskontrol 12 år efter installationen var det første chainflex® kabelsæt stadig installeret og havde på det tidspunkt håndteret omkring 100.000 containerbevægelser.
Energikæde på kran

Problem

Løsning

"Det første chainflex-kabelsæt er stadig installeret i energikæderne. [...] De har sandsynligvis allerede håndteret flere 100.000 containerbevægelser."

Jan Porwit

Leder af teknisk afdeling, divisionen for store apparater, SCA GmbH

Rulle-energikæde
chainflex kabler

Mere information

E4/4-system

Igus Product

E4/4-system til ekstremt lange vandringer og ikke-understøttet, sidemonteret anvendelse.

Anvendelseseksempler

Igus Product

Energikæden bruges i forskellige applikationer. For eksempel til værktøjsmaskiner, træforarbejdning, kraner, materialehåndtering og robotter ...

Testlaboratorium til energikæder

Igus Product

Der udføres over tre milliarder testcyklusser om året på i alt 180 teststationer.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning