Skift sprog :
Havnekraner | Indendørs kraner | Skibsværftskraner | Kraner til bulkgods | Udendørs kraner
Tunge belastninger, lange driftstider, en bred vifte af vejrforhold - kraner i havneanlæg skal levere toppræstationer. Og det er præcis her, vores energikæder og fleksible kabler bruges. De har bevist deres værd i mere end 10.000 havne i årevis takket være deres korrosionsbestandige, vedligeholdelsesfrie materialer og lange levetid. Anvendelserne omfatter skib-til-land-kraner, bulkhåndteringskraner, RTG'er, RMG'er, Goliath-kraner, spredere og reachstackere. Hvor der er tidspres, og sikkerheden skal garanteres, er e-chain® et pålideligt, vedligeholdelsesfrit og mere støjsvagt alternativ til samleskinnesystemer, festoonig og motoriserede tromler.

En rulleenergikæde i P4.1-serien er i drift på havnen i Rotterdam, en af de største havne for håndtering af bulkgods i Vesteuropa. På trods af kontinuerlig drift døgnet rundt og en transportafstand på over 100 meter fungerer den uden problemer på den enorme skib-til-land-kran og har til dato gennemført over 9.000 driftstimer.

Fjorten containerportalkraner på HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) er blevet udstyret med energikæder, der forsyner portalkranerne med strøm og signaler.
Til anvendelseseksempel
Den vietnamesiske producent Tan Cang Gantry satser på helt smørefrie og vedligeholdelsesfrie TX-højbelastningslejer i understellet på sine nye RTG-kraner.
Til anvendelseseksempel
Med transportafstande på mere end 400 meter i nogle tilfælde blev 12 skib-til-land-kraner i Antwerpen udstyret med robuste, kraftige energikæder.
Til anvendelseseksempel
Da denne havn ligger i umiddelbar nærhed af et boligområde, blev en kran udstyret med den fejlsikre og støjsvage P4-rulleenergikæde.
Til anvendelseseksempel
Til kranbommen på denne STS-kran erstatter e-chain® det tidligere anvendte festooning-system og sparer operatøren tid og penge.
Til anvendelseseksempel
Ved at udskifte den gamle kabelføring med vores P4-energikæde er kranens nedetid blevet forlænget, kæden kører nu mere støjsvagt, og sliddet er blevet reduceret betydeligt.
Til anvendelseseksempel
Til højhastighedstoget blev der brugt en sikker og fejlfri rulleenergikæde til energi- og datatransmission.
Til anvendelseseksempelDe er designet til at flytte byrder over hovedet i en bygning, f.eks. i produktions- og montagehaller: Traverskraner. Lave nedetider, lave vedligeholdelseskrav og systemets funktionssikkerhed er ønskværdige ud fra et økonomisk synspunkt, men også med hensyn til arbejdssikkerhed. Vores energiforsyninger er udviklet til forskellige driftsforhold, men også til de forskellige standarder på de internationale markeder. Altid optimalt designet, som et komplet system eller en individuel komponent og med en forudsigelig levetid.

I Thyssen Krupps varmvalseværk i Duisburg er en pladekran fra BANG Kransysteme GmbH & Co KG ansvarlig for at håndtere pladerne i grænsefladen mellem stålværket og valseværket - i varme og støv. Energi- og signalforsyningen til vognen og kabinen sikres af "Heavy Duty"-energikæden fra igus®, som blev leveret som formonterede readychain® basissystemer.

Robuste E4-energikæder med indbyggede vedligeholdelsessensorer har været i kontinuerlig drift hos Carpenter i 15 år uden problemer.
Til anvendelseseksempel
Denne indendørs kran havde en ekstremt lav frihøjde. Vores formonterede energikædeløsning gjorde det muligt at skabe 50 % mere lagerplads.
Til anvendelseseksempel
I dette kransystem til opbevaring og afhentning af spildevandsslam på en cementfabrik viser en energikæde sit værd takket være sin fleksibilitet, foranderlighed og pladsbesparende installation.
Til anvendelseseksempel
På affaldsforbrændingsanlægget i Eschweiler blev de eksisterende slæbekabler erstattet af en energikæde, der er udviklet til brug under barske miljøforhold.
Til anvendelseseksempel
Energikædesystemer i plast til at forsyne proceskranerne med energi har i flere år vist deres værd i dette varmforzinkningsanlæg under høj syrebelastning.
Til anvendelseseksempel
Disse tre kraner bruges til at transportere beholdere med smeltet metal i et støberi. Det varme miljø og de høje niveauer af forurening stiller særlige krav til kabelføringen.
Til anvendelseseksempel
Vores e-kæde® kommer virkelig til sin ret i denne indendørs krananvendelse: Selv under den tunge belastning af støv og varme metalspåner har der ikke været nogen fejl i tre år.
Til anvendelseseksempel
De motoriserede kabeltromler på denne coil-kran krævede meget vedligeholdelse. De blev derfor erstattet af vores e-spool® system.
Til anvendelseseksempel
Denne kran transporterer emner i et stålværk ved hjælp af en magnetisk løfteåg. Til at forsyne svinganordningen med strøm brugte udviklerne en e-kæde® fra triflex® -serien i stedet for den tidligere strømskinne.
Til anvendelseseksempel
Hos et renovationsselskab i Belgien er trækkablerne i to løbekraner blevet udskiftet med vores e-kæde®.
Til anvendelseseksempel
I det barske miljø, som betonforarbejdning er, bidrager energiforsyningen til stabilitet og pålidelig drift af indendørs kraner.
Til anvendelseseksempel
Producenten Piedmont Hoist and Crane i USA valgte det praktiske, modulære guidefast-styretrugssystem til en traverskran.
Til anvendelseseksempelSkibsværftskraner er normalt kendetegnet ved deres høje belastningskapacitet og lange køreafstande for vognene, som nemt kan blive op til 200 m lange. Med høje kabelvægte skal energikæden altid fungere pålideligt og beskytte de førte kabler. Samtidig er der også behov for kompakte og pladsbesparende løsninger, især på skibsværfter.
For at opfylde disse krav tilbyder vi vores kunder en omfattende portefølje af kraftige energikæder, kabler og føringstrug til lange transportafstande og høje vægte.

På denne 900 tons tunge skibsværftskran brugte operatøren tidligere et kabelsystem til at føre kablerne til vognene. Da spændingen på kablerne med tiden førte til høje vedligeholdelseskrav, blev det besluttet at udskifte det med et energikædesystem. Siden da har to kraftige rulleenergikæder fra 5050RHD-serien været i brug.

På Navantias skibsværft skulle de gamle Goliath-kraner repareres efter 40 års drift. I løbet af meget kort tid blev det tidligere line-tender-system udskiftet med et moderne energikædesystem.
Gå til brugerrapport
To vogne blev udstyret med vores e-kæde® og chainflex® kabelruller til en enkelttårnet Goliath-kran. En af energikæderne flytter en kabelvægt på 61 kg/m.
Gå til brugerrapport
De to kraftige rulleenergikæder er specielt designet til store projekter og forsyner pålideligt to vogne med energi - over en strækning på 122 meter.
Til anvendelseseksempel
16 kranvogne kører på denne gigantiske Goliath-kran med en lastkapacitet på 15.000 tons. Vores rulleenergikæder sørger for sikker kabelføring.
Til anvendelseseksempel
Tre skibsværftskraner er i øjeblikket i drift i den sydlige havn i Pudong-området i Shanghai. Energi- og dataforsyningen til de gigantiske løfteelementer sker via vores plastiske energikædesystemer.
Til anvendelseseksempelKraner til bulkgods stiller i mange henseender ekstreme krav til kabelløsninger: Transportvejene for bulkgods kan være flere hundrede meter lange, og alle komponenter skal kunne modstå udendørs vejrforhold året rundt. Men den høje smuds- og støvbelastning ved transport af f.eks. malm, sand eller grus kræver også energikæder, der er meget robuste, korrosionsbestandige, vedligeholdelsesfrie og har en lang levetid.

Der opstår meget støv under udvindingen og den efterfølgende oplagring af bauxit, hvilket er en stor udfordring, især for de bevægelige maskindele i transportanlæggene. Operatøren besluttede derfor at bruge vores plast-energikæder. De har nu i flere år pålideligt forsynet transportbånd og oplagringsudstyr med energi, data og medier.

På dette stålværk erstatter en plast-energikæde en tidligere brugt sårbar metalkæde ved aflæsningsstationen for råmetal og skrot.
Gå til brugerrapport
Som en del af ombygningsarbejdet i Wismar Østersøhavn blev en skibslæsser, der tidligere udelukkende blev brugt til lastning af kaliumchlorid, ombygget til håndtering af forskellige bulkvarer.
Til anvendelseseksempel
I Malaysia arbejder to rulleenergikæder med en køreafstand på 441,3 meter for to enorme kraner til bulkmaterialer til kultransport.
Til anvendelseseksempel
I en taconitmine i USA blev der installeret en vedligeholdelsesvenlig energikæde af plast på et transportsystem til sten med en transportafstand på 550 meter.
Til anvendelseseksempel
I et tjekkisk brunkulskraftværk forsynes stableren pålideligt med energi, data og medier langs en 615 meter lang kørevej ved hjælp af en energikæde af plast.
Til anvendelseseksempel
For en international kunde har vi realiseret verdens længste kørestrækning med en rulleenergikæde på to skovlhjulsgravemaskiner.
Til anvendelseseksempel
Et robust e-loop® energiforsyningssystem bruges til sikker og vedligeholdelsesfattig energiforsyning til sprederen på denne skovlhjulsgravemaskine til udvinding af kridt.
Til anvendelseseksempelKransystemer og kabelføringer, der bruges udendørs, skal især beskyttes mod barske miljøforhold. Høj modstandsdygtighed over for korrosion, stærk vind og slid på den ofte ubeskyttede energiforsyning garanterer en lang levetid og kontinuerlig planlægningssikkerhed i den daglige drift.

I et stort slambehandlingsanlæg i Antwerpen garanterer en plast-energikæde en høj nedetid for anlægget med en høj fyldningsvægt.
Til anvendelseseksempel
Jernbaneteknologileverandøren "Corus Rail" har udskiftet de eksisterende festoonings på de indendørs og udendørs kraner i stålværket med vores energikæde.
Til anvendelseseksempel
Denne kranvogn på en regummieret krandrager kører udendørs. Løbehjulenes lejer skal derfor være så vedligeholdelsesfrie og vejrbestandige som muligt.
Til anvendelseseksempelPersonlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h