drylin® - løfte/dreje enhed HSQ


drylin® løfte/dreje enhed er baseret på et snekkedrev med coated aluminiums 4-kant profil samt rundt bordelement med integreret fortanding for optagelse af tandrem. Montering af de to bevægelsesretninger sker med lejeelementer fremstillet af iglidur® højtydende polymerer og er helt smøre- og vedligeholdelsesfri. Kombinationen af plast og aluminium sikrer en ekstremt nem montering og kan konfigureres installationsklart med en drylin® E stepmotor.
 

Fortandet, hårdcoatet, korrosionsresistent firkant hul profil

Fortandet, hårdcoatet, korrosionsresistent firkant hul profil

Modulopbygget

Drev: NEMA11 stepmotor


Typiske anvendelsesområder:Laboratorium og analytisk teknologi, gribesystemer, plukkesystemer, medicinsk teknologi, ...
Løfte/dreje enhed HSQ

Produktoversigt løfte/dreje enhed

Dimensioner [mm]

Varenr. F
[g]
vL vR Lmax
±0.15
(Ds)
±0.15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S  
HSQ-10-1440-… 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10  Forespørgsler

 
Ordreeksempel
HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L
(inkl. stepmotor NEMA17/11 med kabling)
HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E
(inkl. stepmotor NEMA17/11 med enkoder)
Yderligere motorer på forespørgsel/egnede initiatorer kan leveres

Tilslutningsplade for pneumatiske gribere

Dimensioner (mm)

Varenr. Q ls L H B B1 B d B3 B4 d1
STZ-Q10-01-AM 7,5 15 19 25 45 27 12 4 30,5 10 3,5

 Forespørgsler

Initiering udløser inkl. cylindrisk pin for udløsning

Dimensioner (mm)

Varenr. B A H A1 Q
Q10-IA-01 7 28,5 13 12,8 7,5

 Forespørgsler

klar til afsendelse om 24 - 48 timer drylin® E – "E" som i elektrisk

Den løbende udvikling af værktøjskassen og systemkonceptet for smørefri drylin® drivteknologi.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer