Teknisk tilbehør til drylin® lineære moduler og lineære akser

Til manuel og elektrisk bevægelse

Kontrolelementer

drylin® analog positionsindikator for igus® lineærmoduler og XY borde
  • Analog indikator fremstillet af plast
  • Tæller valgfrit 3 til 5 cifre
  • Inklusive passende reduktionsbøsning
  • Kan kombineres med en manuel klemme
drylin® positionsindikator for igus® lineærmoduler og XY tabeller
  • Elektronisk digitalt display
  • 5-cifret LCD-display
  • Høj batterilevetid
  • Displayretning standard eller gennem 180°
drylin® føringsskruefastspænding til igus® lineærmoduler og XY borde
  • Til fastgørelse til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Til forskellige blyskruediametre
drylin® håndhjul til igus® lineærmoduler og XY borde
  • Drejeknap: defineret standard for komplette enheder
  • Forskellige ydre diametre til rådighed
  • Forskellige håndtag til rådighed
drylin® vinkeldrev til igus® lineærmoduler og XY borde
  • Fleksibel justering - kan drejes 360°.
  • Maks. drejningsmoment 3Nm
  • Fastspænding ved hjælp af stilleskrue
  • Ø 12 mm h7 udgangsaksel
drylin® vinkeldrev til igus® lineærmoduler og XY borde
  • Til roterende transmissioner på 90°.
  • Konfiguration med fastspænding af blyskrue, positionsindikator og håndhjul mulig
  • Kan leveres i kraftig udførelse
drylin® vinkeldrev med håndhjul til igus® lineærmoduler og XY borde
  • Maks. drejningsmoment 3Nm
  • Enkeltdele fremstillet af rustfrit stål
  • Let at rengøre
  • Kompatibel med SHTC-20-EWM-HYD
drylin® flexaksler til igus® lineære moduler og XY borde
  • Længder: 300 mm, 500 mm og 1.000 mm
  • Fleksibelt skaft: Poleret stål
  • Fleksibel installation
  • Pladsbesparende
Flange
  • Alt til motortilslutningen
  • Adapter-sæt
  • Motorflange
  • Kobling
drylin_HSQ_570
  • Tandede, hårdt anodiserede og korrosionsbestandige firkantede hulprofiler
  • Modulært design
  • Drev: NEMA11-trinmotor
drylin_HSQ_570
  • Pladsbesparende
  • Kompakt lineær robotopsætning
  • Til gearkasser og step- og EC/BLDC-motorer
  • Mere sikkerhed takket være enkoder og bremse
Grænsereferencekontakt
  • Omkostningseffektiv
  • Letvægt
  • Beskyttelsesklasse IP50
  • Omskifterkontakt
Adapter-sæt
  • Enkel & Hurtig idriftsættelse
  • Indeholder motorflangekobling og monteringsskruer
  • Passer til mange almindelige producenter

Tilbehør til montering og installation

drylin® monteringsplade til igus® lineærmoduler
  • Enkel og hurtig opsætning af lineær robot med flere akser
  • Til akser med blyskrue og tandrem
  • Forberedelse af energikædesamling
  • Montering af y-akse på 2 x-akser
Adapterplade til igus® lineærmoduler og XY borde
  • Adapterplade til manuel justering af
    Positionsindikatorer og manuelle klemmer
  • Passer til drylin® lineære moduler i SLW- og SHT-serien. SHTP
drylin® spænder til igus® lineærmoduler og XY borde
  • Sikker montering
  • Fuldt justerbar
  • Til drylin® SAW lineære moduler og ZLW tandremsakser & WSX høje profiler
drylin® slot møtrikker til igus® lineærmoduler
  • Fuldt justerbar
  • Ideel til drylin® grænse- og referencekontakter
  • Velegnet til T-spor på drylin® WSX højprofil
  • Sikkert greb & kan eftermonteres
drylin® spacer til igus® lineærmoduler
  • Adaptersættet indeholder to afstandsstykker til tilslutning af et lineært modul
  • Materiale: aluminium
  • Monteringsmulighed for nærhedsafbrydere
  • Kan eftermonteres
drylin® monteringsbeslag til igus® lineærmoduler og lineære akser
  • Fås til drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Størrelser 0630/1040/1080/1660
  • Materiale: anodiseret aluminium
  • Flere positioner
  • Hurtig montering uden at bore
drylin® vinkelsæt til igus® lineærmoduler og XY borde
  • Forskellige installationsstørrelser
  • Kan kombineres med de lineære moduler i SHT-, SHTC- og SHTS-serierne i installationsstørrelserne 12 og 20
  • Materiale: rustfrit stål
drylin® T-slot plade til igus® lineærmoduler
  • Anodiseret aluminium
  • Forskellige fastgørelsesmuligheder
  • Til XY-lineære robotstrukturer
  • Matchende drylin-spormøtrikker
drylin kæbekobling til igus lineære moduler og lineære akser
  • forbinder aksens drivstift med motoren
  • 20 versioner på lager
  • Vibrationsdæmpende og stikbar

Elektriske drivsystemer

drylin® elektriske motorer til lineærmoduler og lineære akser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning