Offshore kæder OSC

Stærkeste energikæde - dobbelt beskyttet - fleksibel

igus offshore kæder OSC anvendes under de mest barske betingelser, hvor sikkerhed, lang levetid og barsk miljøpåvirkning er afgørende kriterier for funktionen af systemet. OSC  kombinerer fordelene ved plastenergikæder med et højstyrke trækkabel, der føres i begge kædeled. Trækstyrker absorberes af plastfiberkablet og transmitteres til monteringsbeslagene. Den indvendige separation kan tilpasses modulopbygget til projekt og kabelpakke. Energikæden tilbyder en bøjningsradius på 750 mm for kabler og slanger.
Bestil offshore kæde OSC nu

Tech up

Tech up

  • Modulært system som er let at åbne efter behov
  • Alle komponenter kan erstattes individuelt
  • Indvendig separation kan tilpasses individuelt til projekt og kabelpakke
  • Max diameter på kabler og slanger er op til 80 mm eller 750 mm bukkeradius
  • Smudsbestandige
Cost down

Cost down

  • Turnkey løsninger (med stiktilslutninger og/eller konnektorer iog/eller konnektorhuse med elektrisk test)
  • Integration af i.Sense tilstandsovervågningssystemer mulighed for fjernadministreret vedligeholdelse og drift
  • Monteringsbeslag for nem og hurtig installation
  • Energikæder med 36 måneders garanti
Garanteret

Garanteret

  • Rebbet kan arbejde med op til 187kN
  • Den ekstra låsemekanisme på alle boltforbindelser levere driftsstabilitet
  • Beskytter mod slag med robust ydre PU hus
  • Leveringstid fra 10 uger
Bæredygtighed

Bæredygtighed


Struktur for offshore kæde OSC

Offshore kæde OSC

Indvendig separation

Indvendig separation for energikæde kan tilpasses individuelt til projekt og kabler/slanger der anvendes. Kabler arrangeres side om side og separeres fra hinanden med et PU legeme (i form af en kam). Den indvendige separationsblok indsættes i en stålramme og lukkes oppefra med skruer og forlængerbjælker.

Kædeled

Kædeled på OSC er fremstillet af skummet PU materiale og er derfor stødfaste. Plastkablet løber inde i kædeled og fastspændes flere steder på hvert kædeled. Alle dele skrues sammen og kan dobbeltsikres efter behov.

Plastfiberkabel

Det højstyrke plastfiberkabel absorberer enhver trækstyrke de opstår og transmitterer dem til monteringsbeslag. Det friholder kabler fra enhver trækstyrkebelastning. Trækkablet kan optage trækstyrker op til 187 kN.

Monteringsbeslag

Plastfiberkablet ender i to monteringsbeslag i stål. Trækaflastning af kabler er også anbragt her. Monteringsbeslag kan skrues på kundens struktur med hullerne.

Produktoversigt


Kabeldiameter Maks. 80 mm
Hi [mm]Maks. 80 mm
Ha [mm]180 mm
Pitch [mm]187,5 / 750
Bøjningsradius [mm]750 mm
Vægt [kg/m]40 kg/m
Driftsbelastning [kN]187 kN
 
Bestil en projektkonsultation nu

Det mest spændende projekt med OSC offshore kæde

Offshore kæde OSC kan benyttes i følgende industrier:


Spørgsmål og svar

Hvordan leverer vi energi til heavy-duty applikationer sikkert og pålideligt. Hvilke alternativer er der til serviceløkker og forsyningsledninger?
igus har udviklet offshore kæden så selv kabler med store tværsnit og høj vægt kan føres sikkert i hængende applikationer. Denne energikæde er den stærkeste og mest robuste energikæde fra igus. Specielt udviklet til at modstå høje kabelvægte eller endda vindbelastninger. Med det installerede plastkabel inde i kædeled, kan energikæden absorbere trækbelastninger på op til 187 kN.
 
Hvordan absorberer OSC kræfter?
Det nye energiforsyningssystem fra igus er opbygget omkring et højstyrke plastwire der absorberer trækkræfterne på systemet. Tovet består af en syntetisk plastfiber og er derfor brudsikkert, stødsikkert, vejrresistent, fleksibelt og korrosionsfrit. Det tillader energikæden at bære trækstyrker på op til 187 kN.
Er det muligt at udskifte kabler i OSC?
Energikæden kan åbnes oppefra ved at løsne skruerne på tværbjælkerne. Det giver adgang til kabelpakken og du kan udskifte efter behov. En anden mulighed er at trække kabler ud på langs gennem OSC.
 
Hvordan leverer igus OSC og hvordan fungerer installationsprocessen?
Levering af OSC kæden afhænger af kædens længde. Normalt leveres OSC kæden formonteret, med endelig montering hos kunden. Vores installationsteam tager sig gerne af monteringen.
 
Hvordan forhindrer du at kædedele løsnes og falder ned?
Alle dele af kæden er boltet sammen, sikret med skiver og klæbet. Disse forbindelser kan også kontrolleres med en split som dobbelt skruelås.

Måske er du også interesseret i dette

chainflex kabler

chainflex kabler Kabler med 36 måneders garanti til bevægelige applikationer

Komplet readychain system

chainflex kabler Al fra 1 leverandør konfektioneringstiden reduceres med up til 95%

Projektplanlægning

Projektplanlægning Skræddersyede løsninger udenfor vort store standard sortiment

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h