Herrenknecht Offshore Foundation Drilling er i øjeblikket den største offshore-borerig og bruges af DEME, en global leder inden for opmudring og landindvinding, løsninger til offshore-energimarkedet, miljø- og infrastrukturarbejde, til at installere monopælfundamenter i Saint Nazaire. Her bygges den første havvindmøllepark i Frankrig. Der skal bores i alt 73 monopæle med en diameter på 7.700 mm i dybder på mellem 6 og 24 meter. Det er også den første havvindmøllepark i verden, hvor stenboring til XL-monopæle er en af de vigtigste installationsteknikker. Den nye offshore-fundamentboremaskine, der bruges til dette formål, giver betydelige økologiske og økonomiske fordele i forhold til konventionelle metoder. Samtidig udgør den dog en stor udfordring, da det enorme maskineri skal forsynes sikkert med strøm fra skibet. Det var ikke kun det ætsende miljø, der udgjorde et problem for den sikre kabelføring. De lange transportafstande for boret, der arbejder dybt nede i klippen, krævede også en robust og pålidelig løsning.