spindelteknologi<br><font size="7">i den medicinske industri<br></font>

Mere hygiejne takket være smørefri spindeldrev

Forurening i laboratorier
Reducer omkostningerne til rehabiliteringsudstyr

Reducer omkostningerne

Produkter til medicinsk teknologi

Føringsskruemøtrikker
Føringsskruer
Tilbehør
Skruemøtrikker med lav frihøjde

Hvad gør man, hvis der er uønsket aksialt slør?

Teknik op

Slidstyrke

25 % mindre slid

Vores gevindteknologi imponerer i testlaboratoriet

Fyldningssystem

30 % længere levetid

Takket være den unikke dryspin® teknologi

Smørefri

100 % smøring og vedligeholdelsesfri

Ideelt egnet til hygiejnefølsomme områder

Støjsvag drift med vibrationsdæmpning

Støjsvag & Vibrationsfri

Vigtige faktorer, når man har med patienter at gøre


Reducer omkostningerne

Cost down

50,9 % omkostningsbesparelser

drylin® føringsskruedrev levetidsberegning

Skræddersyede løsninger, der kan konfigureres online

Gratis dryspin® prøve

Eksempler på anvendelser fra vores kunderInden for medicinsk teknologi

Blyskruer i laboratorieteknologi

Fyldesystemer til reaktionsbeholdere

  • Hvad var der brug for? En ren aftapning, som ikke behøver at være steril, men som skal være meget ren, og en lav samlet vægt på systemet.
  • Krav til systemet: Renrumsegnethed, smøremiddelfri, vedligeholdelsesfri, lav vægt, præcision, hurtig tilgængelighed
  • Materiale: Trapezformet skruemøtrik lavet af iglidur® W300, trapezformet skru e lavet af AISI 304-materiale, drylin® Miniature guides
  • Branche: Medicinsk teknologi
Blyskruer til laboratorieteknologi

Laboratorieenhed til håndtering af væsker

  • Hvad der var brug for: Fejlfri påføring af igus® produkter uden dannelse af snavs, samt høj effektivitet og en hurtig tilførselshastighed
  • Krav til udstyr: Velegnet til hygiejnefølsomme områder, smørefri, vedligeholdelsesfri, lav friktionskoefficient, høj stigning, pladsbesparende, hurtig og nem udskiftning, let, præcis, hurtigt tilgængelig, omkostningsbesparende
  • Materiale: drylin® trapezformet gevindspindel fremstillet af rustfrit stål 1.403 og drylin® trapezformet gevindmøtrik fremstillet af iglidur® højtydende plast
  • Branche: Medicinsk teknologi

Bestil online:

Onlinebutik

Konfigurer online:

Konfigurator

Send en anmodning:

Send en forespørgsel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning