Skift sprog :
Inden for medicin- og laboratorieteknologi skal kontaminering udelukkes for at kunne stille pålidelige diagnoser. I dette fuldautomatiske påfyldningssystem til medicinske produkter fra bionanalytic GmbH er der installeret trapezformede gevindspindler med matchende gevindmøtrikker på forskellige steder. Der er også lineære føringer i miniaturedesign. Alle maskinelementer er smørefri og har stort set ingen partikelemissioner, hvilket gør dem ideelle til brug i renrum.

I 2010 bad bioanalytic GmbH Ingenieurbüro Baumann om at designe og bygge et fuldautomatisk påfyldningssystem til in vitro-diagnostik (IVD). Dets opgave er præcist at fylde såkaldte reaktionsbeholdere med laboratoriediagnostiske reagenser i mængder fra nogle få mikroliter til omkring 1,5 ml under renrumsbetingelser. I det efterfølgende arbejdstrin forsegles reaktionsbeholderne derefter helt tæt og placeres i polystyrenstativer, der også fungerer som primær emballage. De producerede enheder indgår i laboratoriediagnostiske testsæt til analyse af blodceller, ledvæsker, rygmarvsvæske og cerebrospinalvæske samt til analyse af sædceller. Alle test bruges i både human- og veterinærlaboratorier.
► Smøre- og vedligeholdelsesfri
► Højere effektivitet
► Længere levetid på grund af asymmetri
Modstandsdygtig over for medier
► Stille, vibrationsfri drift på grund af afrundet tandgeometri
► Levetiden kan beregnes online

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h