Skift sprog :

Skivefjedre fås nu også i iglidur® C160-materialet i standardsortimentet på igus®. Skivefjedre fremstillet af dette materiale er særligt modstandsdygtige over for kemikalier og samtidig omkostningseffektive.
Højere kemisk resistens sammenlignet med iglidur® J
Op til 50 % lavere omkostninger sammenlignet med iglidur® J
Testet i igus'® glidelejelaboratorium
Miljøvenlig, da der ikke er behov for yderligere smøremidler.
igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i genbrug af kemikalier. Læs mere her.

Har du spørgsmål til vores nye produkter? Vi vil med glæde hjælpe dig. Kontakt os for uforpligtende rådgivning.
Og i øvrigt: Vi støtter dig fra designfasen til den færdige komponent og videre. Fra prototyper til små eller store serier.
Vi ser frem til at høre fra dig!
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h