Togvaskehal

Korrosions- og mediebestandige: Komponenter til vaskesystemer

  • Fri for smøring og vedligeholdelse til brug 24/7
  • Ufølsom over for snavs og fugt
  • Medieresistent og korrosionsfri
  • Letvægt
  • Vibrationsdæmpende
  • Komplette systemer eller individuelle komponenter fra batchstørrelse 1
  • Online konfiguration og beregning af levetid

Produkter til bilvask

E4-energikæde
  • Lavt slid, vibrationsfri og ekstremt stærk
  • Passer ind i snævre installationsområder
  • Velegnet til lange rejser
readychain
  • Reduktion af produktionsomkostninger
  • Minimeret logistisk indsats
  • Sænket montagetid
chainflex-kabler i oversigten
  • Beregnelig og konfigurerbar levetid
  • Fås fra lager, fra en længde på 1 m
  • Kabler til alle typer bevægelser
Sfæriske igubal lejer
  • Modstandsdygtige over for støv og snavs
  • 80 % lettere end metalliske alternativer
  • Smørefri og med lav vedligeholdelse
drylin-lineærføringer
  • Korrosionsfri
  • Smudsafvisende
  • Let og robust
xiros-kuglelejer
  • Temperaturbestandig fra -40 til +80 °C
  • Robust og korrosionsbestandig
  • Letvægt og lav vedligeholdelse

Succesfulde kundeapplikationer

smart plastics i togvaskehal
Vaskesystemer til lastbiler
Et glideleje fremstillet af stangmaterialer i en dækmonteringslinje
Undervognsvask
Tilpasning af beskyttelsesdør i en vaskehal
Casestudie af togvaskestation

Casestudie: Forudsigelig drift uden overraskelser

Testet til reel brug i testlaboratoriet

mere information

Energikæde tegning
Få mere at vide
Konfigurator for energikæder på tablet
Start nu

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning