Skift sprog :

Design hurtigt tilslutningsklare energikæder online
Med e-kædeeksperten "" energikædekonfigurator kan du sammensætte dit skræddersyede, tilslutningsklare energikædesystem i løbet af få trin.
► Hurtigt og nemt online-design
► Vis pris, levetid og leveringstid
► Del den aktuelle behandlingsstatus med andre mennesker
Vælg kabler eller kabler med sele efter type og producent, eller start med påfyldningsvægten

Det næste trin er at vælge installationstype og indtaste den nødvendige hastighed og acceleration samt kørsel og miljø for applikationen.

Den optimale energiforsyning beregnes og vises i henhold til prisen pr. meter. I det første trin skal du vælge dit system og derefter en passende serie.

Det selvlærende automatiske påfyldningssystem udregner det ideelle tilfælde for dit valg, og energikædens levetid beregnes i dobbeltslag.

Brug denne konfigurator til at fylde dine energikæder hurtigt og nemt. Med stykliste og 3D CAD-model til download.

I energikædekonfiguratoren kan du vælge at tilføje tilbehør som f.eks. monteringsbeslag, trug og trækaflastning.

Her får du en oversigt over alle komponenter, en samlet pris og den anslåede leveringstid. For at gå til indkøbskurven skal du blot klikke på "Tilføj til indkøbskurv".
Du kan også downloade en gratis 3D CAD-model af den valgte energikæde, gemme konfigurationen og downloade tegningen og styklisten som PDF.
Vores motto: Teknologi op, omkostninger ned. Det er vores job. Det starter med korte designtider. Har du brug for hjælp til at designe et energikædesystem eller beregne levetiden? Jeg vil med glæde hjælpe dig. Spørg mig om garanterede besparelser og tekniske forbedringer.
Jeg ser frem til at høre fra dig!

*Konfiguration via fyldningsvægten, som en ikke-understøttet applikation med standard indvendig adskillelse og uden føringstrug
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h