Verdenspremiere: det kabel du ønsker på kun 3 minutter...startende fra 300 m...på 3 uger

Med chainflex® kan du skabe det kabel du ønsker til the-chain
konfigureret på kun 3 minutter...startende fra 300 m...leveret til døren på 3 uger!

Baseret på det nye "chainflex® SFP" produktionssystem, er igus® nu i stand til at fremstille og forsyne sine kunder med et næsten "uendeligt" udvalg af unikke, brugertilpassede kabler med igus®-testet kvalitet – og hurtigt.
Dette program kombinerer den igus®-testede chainflex®-kvalitet fra chainflex®/E-Kæde-laboratoriet (over 1.500 m2 gulvplads) med kundens egne krav.
Initiativet hedder "chainflex® CC", hvor CC står for "kundetilpasset kabel" (custom cable).

Konfiguration af de ønskede chainflex® kabler

Med chainflex® brugertilpasset kabelkonfigurator, kan unikke chainflex® brugertilpassede kabler bestilles med det samme på 3 minutter til dagsprisen med start fra 300 m, og levering inden for 3 uger.


Flere oplysninger om chainflex® kabler

igus® ApS Lysholt Alle 8
DK – 7100 Vejle
Tlf. +45 86 60 33 73
Fax: +45 86 60 32 73

Distributor

Solar AS Industrievej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. +45 76527000
Fax +45 75 36 47 59

igus® kontakt +45 86 60 33 73 E-mail til igus®

Track & trace
Spor forsendelse
myigus myCatalog
Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger