Skift sprog :

Filtforseglingen på SG03-glidelejet forhindrer snavs og støv i at trænge ind i lejet og beskytter dermed akslen og selve lejet mod slitage og for tidlig svigt. Takket være udvidelsen af produktsortimentet er standardprogrammet nu tilgængeligt for diametre på 30, 40, 50 og 70 mm.
Pålidelig beskyttelse mod indtrængen af snavs og støv
Reducerer nedetid og vedligeholdelse på grund af lang levetid
Ingen snavsindtrængning efter 24 timer i testriggen
Muliggør 100 % smørefri drift.
igus støtter den cirkulære plastøkonomi og investerer i genbrug af kemikalier. Læs mere om dette.

Snavs og støv er en stor belastning for glidelejer og aksler. Derfor har vi udviklet et ekstra sikkerhedskoncept til vores selvsmørende iglidur® lejer: Filttætninger. De placeres ganske enkelt på lejets flange og beskytter mod indtrængen af snavs og reducerer dermed vedligeholdelsesintervaller og maskinens nedetid.

Har du spørgsmål til vores nye produkter? Vi vil med glæde hjælpe dig. Kontakt os for uforpligtende rådgivning.
Og i øvrigt: Vi støtter dig fra designfasen til den færdige komponent og videre. Fra prototyper til små eller store serier.
Vi ser frem til at høre fra dig!
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h