Skift sprog :
Vores iglidur- og igutex-glidelejer med filttætning forhindrer, at der trænger snavs og støv ind i lejepunktet. Det beskytter akslen og glidelejet mod slitage og for tidlig svigt.
Snavs og støv er en stor belastning for glidelejer og aksler. Derfor har vi udviklet et ekstra sikkerhedskoncept til vores selvsmørende iglidur-glidelejer: Filttætninger. De placeres ganske enkelt på lejets flange og forhindrer indtrængen af snavs og reducerer dermed vedligeholdelsesintervaller og maskinfejl.
De innovative filttætningssystemer i vores iglidur-glidelejer og igutex-fiberkompositlejer
Takket være det innovative filttætningssystem i vores iglidur- og igutex-produkter kan du undvære smøring og samtidig holde snavs og støv sikkert ude af lejepunktet. Ved at eliminere komplekse smøresystemer sparer du omkostninger og høster samtidig fordelene ved iglidur- og igutex-glidelejematerialerne.

iglidur® glidelejer er generelt ufølsomme over for snavs og støv på grund af deres smørefri, tørre drift. Årsagen er, at snavs i de fleste tilfælde ikke bliver siddende ret længe i lejepunktet, men kan sive igennem det.
I applikationer med meget høj smudsbelastning er denne effekt dog ikke tilstrækkelig. I disse tilfælde er permanent eftersmøring ofte en metode, der bruges til at tvinge snavset permanent ud af lejepunktet.
Takket være iglidur-glidelejer med filttætning kan du undvære smøring og stadig holde snavs og støv sikkert ude af lejepunktet. Det sparer dig for dyre smøresystemer og beskytter miljøet.

Testmedium: Talkum
hastighed 33rpm
Til venstre:
- Glideleje uden tætningskoncept
- Gennemstrømning af testmediet efter 30 minutter
Til højre:
- Glideleje med SG03-tætningskoncept
- Ingen gennemstrømning af testmediet efter 24 timer

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h