Køb servicerobotter eller byg dem selv

Køb servicerobotter eller byg dem selv

  • FDA-kompatible komponenter
  • Ingen smøremidler eller vedligeholdelsesarbejde trods brug 24/7
  • Robotter, der kan samarbejde med mennesker (cobots)
  • Modulært gearkassesystem til enhver mulig udvidelse af automatiseringsløsningen
  • Spar plads og vægt ved installationen
  • Hurtig levering og montering
  • Beregning af levetid
  • Stille og vibrationsfri
RBTX

Til mobile applikationer: AGV og fleraksede leddelte robotter som et komplet system på RBTX

▲ Tech up
  • Flere automatiseringsmuligheder takket være mobilitet
  • Plug- & -play-integration mellem AGV og robolink-® DP
▼ Lavere omkostninger
  • Spar tid og penge takket være klar-til-brug-integration, der inkluderer software og hardware
  • Forventet ROI efter 12 til 18 måneder

Automatisering af restauranter

Restaurant_automatisering

Cobots til servicerobotteknologi

ReBeL

Yderligere ideer til automatisering

Automatiseringsapplikationer
iglidur forbedrer prøvekassen

Vi hjælper dig med at realisere din applikationsidé

  • Individuel rådgivning og live demonstration af eksperter
  • Test før investering: Hvis du ønsker det, kan vi simulere din automatiseringsløsning
  • Programmering af din robot i igus Robot Control-softwaren

Lavprisautomatiseringens højdepunkt i 2021: ReBeL modulært gearkassesystem til cobots

  • Byg din egen servicerobot med det modulopbyggede ReBeL-gearsystem
  • 25% lettere end konventionelle bølgespændingsgear takket være igus' højtydende polymerer (® )
  • Start direkte med robotkinematikken ved hjælp af fuldt integrerede bølgeformede gear
  • Vedligeholdelsesfrie komponenter i letvægtsdesign
ReBeL gearkassesystem
  • Tilgængelig fra 2022
  • 25 til 50% lettere end konventionelle flerakset robotter takket være igus' højtydende polymerer®
  • Testet i Low Cost Automation-laboratoriet
  • Kan styres med igus® Robot Control, et styresystem til alle robotter

Udvalgte plastkomponenter til servicerobotten

drylin® W profilguide

drylin W profilføringer

drygear® modulært gearkassesystem

drygear Apiro

iglidur® A181 glidelejer

iglidur til FDA

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning