ReBeL® i restauranten

Omkostningseffektivt og kompakt: gearkassesystem til servicerobotter

ReBeL®: fuldt integrerede enkeltfuger

ReBeL gearkassesystem
  • kan integreres op til 5 x hurtigere end gearkasser uden styresystem
  • op til 8 x mere drejningsmoment end RL-S-17
  • 2 størrelser
  • 25% lettere end standard strain wave-gear på markedet
ReBeL gearkassesystem
  • A: Udgang med enkoder og monteringsflange
  • B: Tribologisk optimeret gearkasse med plastaksel
  • C: Børsteløs DC-motor (ekstern rotor)
  • D: CAN-BUS-motordriverkort

To størrelser, én idé: fuldt integreret strain wave-gear

ReBeL gearkasse, installationsstørrelse 80

Installationsstørrelse 80

  • Udvendig diameter: 80 mm
  • Højde: 58 mm
  • Vægt: 330 g
  • maks. Udgående drejningsmoment: 2,5 Nm
  • Nominelt drejningsmoment: 2 Nm
  • Udgangshastighed: 10 1/min.
  • Udvekslingsforhold: 50:1
  • Mekanisk levetid: 1.000.000 cyklusser/min.
  • Reservedelsnummer: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® Installation af gearkasse størrelse 105

Installationsstørrelse 105

  • Udvendig diameter: 105 mm
  • Højde: 66 mm
  • Vægt: 900 g
  • maks. Udgående drejningsmoment: 20 Nm
  • Nominelt drejningsmoment: 15 Nm
  • Udgangshastighed: 10 1/min.
  • Udvekslingsforhold: 70:1
  • Mekanisk levetid: 1.000.000 cyklusser/min.
  • Reservedelsnummer: RL-SE-105-70-XXXX

Programmer og test applikationen gratis på forhånd

ReBeL-led
LCA-applikationer

Low Cost Automation - anvendelsesområder

ReBeL® konfigurator

Cobot-konfigurator

Shopping-ikon

Automatiseringsbutik med lave omkostninger

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning