Bevægelsesplast til automatisering i cateringbranchen

Automatiser service i restauranter og caféer med robotteknologi, lejeteknologi og e-kæder

Hvad vil du gerne automatisere?

Fjernelse og udlevering

Fjernelse af produkt

Tilberedning af mad

Tilberedning af mad

Transport og servering

Servering

Udtagning og dosering

Køb eller byg dine egne robotportalsystemer

  • Smudsafvisende, da der ikke er behov for smøring
  • Hurtig og nem montering
  • Op til 30 kg lastkapacitet, 0,5 mm præcision og 1,5 m/s hastighed

Robot med artikuleret arm

  • Høj fleksibilitet: frit valgbare endeeffektorer
  • Letvægtskonstruktion
  • Investeringsafkast (ROI) efter 4 til 7 måneder
  • Smørefri og smudsafvisende

Profilguider

drylin W profilføringer
  • 14 skinneprofiler, 50 glidevarianter
  • 100 % vedligeholdelses- og smørefri
  • Modstandsdygtig over for snavs, støv og fugt
  • Op til 40 % billigere end recirkulerende kuglelejeskinner

Gearkasse til transmission

drygear Apiro
  • Motoriseret eller manuelt drev
  • Stænktæt
  • Letvægt
  • Smørefri

Glidelejer i fødevarekvalitet

Fødevaregodkendte glidelejer
  • Overholder FDA- og EU-regler
  • God modstandsdygtighed over for medier
  • Universelt anvendelig

Kabler til bevægelige applikationer

chainflex kabler

Små energikæder

e2.1
  • Hurtig og nem påfyldning
  • Integreret bremse for jævn, støjsvag drift
  • Reduceret installationsplads på grund af lille bøjningsradius

Succeshistorier: Tilbagetrækning og udstedelse

Forberedelse

delta-robot til fødevareapplikationer

  • 660 mm diameter på arbejdskammeret med 180 mm højde på arbejdskammeret
  • Selvsmørende og vedligeholdelsesfri drylin® ZLW-tandremsakser
  • Klar til tilslutning med stepmotor og D1 dryve motor controller

drylin stepmotorer

Stepmotor
  • Kraftfuld stepmotor
  • Find det rigtige drev til din applikation med produktsøgeren

robolink ReBeL-robotter

drylin ZLW-akse 7
  • Den letteste cobot på markedet
  • Robot fås med eller uden styresystem
  • Nyttelast 2 kg inklusive værktøj

Snekkegear med drejeskive

Apiro snekkegear
  • Tør drift takket være tribologisk optimeret plast
  • Stænktæt og letvægt
  • Stort udvalg af tilbehør tilgængeligt

Blyskruer og møtrikker

dryspin spindelteknologi
  • Helt smøre- og vedligeholdelsesfri blyskrueteknologi
  • Lav friktionskoefficient og høj levetid

Stangende med indvendigt gevind

Stangende med indvendigt gevind KCRM
  • Detekterbar stangende til fødevareindustrien: fremstillet af materialer, der overholder FDA og EU 10/2011
  • Ingen chance for snavs takket være nyt design

Små energikæder

e2.1
  • Hurtig og nem påfyldning
  • Integreret bremse for jævn, støjsvag drift
  • Reduceret installationsplads på grund af lille bøjningsradius fra 28 mm

Succeshistorier: Forberedelse

Æggeknækker-maskine
Automatiseret cocktailmaskine
Cocktail-maskine
Barobot

Transport og servering

Barista-robotter: køb komplette systemer, eller byg dem selv

  • Høj fleksibilitet: frit valgbare endeeffektorer med 2-5 frihedsgrader (DOF)
  • Design og simulér online, inklusive stykliste
  • Med eller uden motorer, med eller uden styresystem

robolink ReBeL-robotter

robolink DP
  • Den letteste cobot på markedet
  • Robot fås med eller uden styresystem
  • Nyttelast 2 kg inklusive værktøj

drylin ZLW 7. akse til robot

  • Fleksibel robotbrug i stedet for stiv kinematik
  • Adapterkit inkl. forberedelse af egnede e-kædesystemer
  • Integration i igus ® Robot Control

Gearkasser med stepmotorer

Stepmotor
  • Hurtig flytning af last
  • Tilføjelse til det modulære gearkassesystem Apiro®
  • omkostningseffektiv og præcis stepmotor

Kuglelejer

xiros-kuglelejer

Foring af fødevarekvalitet

Tribo-tape foring
  • Lav friktionskoefficient
  • Høj slidstyrke
  • FDA-kompatibel

Konfektionerede energiforsyningssystemer

readychain
  • Moduler, der er klar til at blive tilsluttet
  • Samles direkte af producenten
  • Transport & Perfekt montering

Succeshistorier: Transport og servering

MyAppCafé kafferobot
RBTX

RBTX® - Online-platformen for robotkomponenter

Testet til reel brug i testlaboratoriet

blog Salgsautomater

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning