Produkter til stålværker

Bestandig mod varme og støv under ekstreme betingelser

Fra stålvalser og kulværker, stålværker, støberier og valseværker til materialelagring - igus tilbyder en egnet energiforsyningsløsning for alle krav for et moderne integreret stålværk.  Ekstreme betingelser som varme- og støvudvikling, høje krav til præcision, lange vandringer og delvis høje dynamiske bevægelser kræver individuelle løsninger for hver applikation.
Vi har løsningen til næsten ethvert krav og vi afskaffer stål og andre metaller i vores materialer. Stålsystemer er allerede erstattet af energiforsyningssystemer fremstillet af højtydende polymerer grundet deres enestående egnethed på mange tunge områder.
Kravene er høje, vi opfylder dem:
  • Økonomisk modulært design
  • Dokumenteret, testet materiale med igus systemgaranti
  • Holdbarhed med lav vedligeholdelse
  • Modstandsdygtig over for korrosion, snavs, kemikalier og høje temperaturer
  • Let i vægt og høj styrke
  • TÜV-testet

Topprodukter til stålværker

e-chain E4.1 Energi kæde E4.1
Til store belastninger, lange fritbærende længder og skydeapplikationer.
e-chain 4040HD e-chain serier 4040HD/5050HD
Høj trækstabilitet (20% højere trækstyrke end serie 4040). Standard til lange vandringer.
rol e-kæde 5050RHD e-chain serier 4040R/5050R
Mulighed for vandringer op til 800 m. Mulighed for hastigheder op til 6 m/s
e-chain serie P4.1 e-chain serie P4.1
Vandringer på mere end 1.000 m.  Hastigheder på mere end 5 m/s.  Lav vibration og støj takket være splitprofil ruller.
readychain Tilslutningsklare energiforsyninger
Installationsklare e-kæde systemer og kabelnet for dine maskiner. Ingen minimum bestillingsmængde, leveres på 1 til 10 dage!
chainflex kabler chainflex kabler
Til brug i energi kæder. Adskillige kabeltyper med forskellige godkendelser og overensstemmelsescertifikater.

Forudseende vedligeholdelse

smart plastics forbedrer driftssikkerheden for dine systemer.
Intelligente produkter rapporterer vedligeholdelsesdato under driften og integrerer den sømløst i dine processer.

Få mere at vide om smart plastics

Anvendt med succes i stålværker

Energiforsyning på slab transportkran på Thyssen Krupps varmvalseværk Sikker energiforsyning under transport af slabs
På Thyssen Krupp's varmvalseværk i Duisburg, forsynes selskabets BANG's 180t slab transportkran driftssikkert med energi ved hjælp af en kablet readychain energi kæde. Trange installationsforhold, modstand mod høje temperaturer og kraftig kontaminering, og en problemfri drift - igus løsningen opfylder kravene perfekt og blev installeret på kranbroen inden for kort tid.
Energiforsyning på udendørs kran hos Corus Rail's stålværk Ekstra kraftig for engelsk stålværk
Hos jernbaneleverandøren "Corus Rail", erstatter igus energi kæder på indendørs og udendørs kraner de tidligere frithængende festonere. Vi designede det fuldt kablede nye energiforsyningssystem bestående af energi kæder i stærk plast, aluminiums føringsrender og chainflex kabler specielt for dynamiske applikationer i barske, korroderende miljøer.

Yderligere oplysninger