Skift sprog :

Hvor sprøjtestøbte glidelejer ikke kan bruges på grund af for store mekaniske belastninger, kommer viklede igutex-fiberkompositglidelejer til deres ret. De består af to lag:
Glidelaget består af et filamentstof med faste smøremidler, som gør kompositglidelejerne selvsmørende og vedligeholdelsesfrie og giver dem en særlig lav friktionskoefficient.
Det ydre lag af igutex-glidelejer er lavet af meget slidstærke filamentstoffer og tjener til at beskytte det tribologisk optimerede indre lag.

iglidur-glidelejer er udviklet af meget slidstærk plast med en meget lav friktionskoefficient. Der findes over 60 forskellige iglidur-materialer, som hver især er udviklet til særlige anvendelser. Alle indeholder faste smøremidler og er derfor velegnede til brug uden yderligere smøring og vedligeholdelse.
Ud over polymerer indeholder iglidur-glidelejer til tunge anvendelser fibre og fyldstoffer, som giver dem deres høje slidstyrke. Det betyder, at de uden problemer kan bruges ved høje kræfter og kantbelastninger.
Takket være en stor database med testresultater kan levetiden også bestemmes for forskellige driftsforhold.
Vores erfarne applikationsspecialister analyserer dine lejepunkter og samarbejder med dig om at udvikle det optimale smørefrie system.
-Anmod om support online
-Arranger en aftale efter anmodning
-Support tilgængelig via telefon eller videochat


Anmod om vores gratis prøvekasse med kraftige glidelejer nu. Inkluderet er:
✅ igutex glidelejer
✅ iglidur glidelejer
✅ Glidelejer med filttætning
✅ Testresultater
✅ Eksempler på anvendelse
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h