Holdbare energikæder til portalkraner

  • Lav støj og lave vibrationer
  • Mindre installationsplads og vægt
  • Beregning af levetid
  • Hurtig levering
  • Enkel montering
  • Omkostningseffektiv og lav vedligeholdelse
  • Komplet system eller individuelle komponenter fra batchstørrelse 1
Løbende kraner med én tårn

Løbende kraner med én tårn

Dobbelttraget løbekran

Løbende kraner med dobbelt tårn

Svingkraner

Svingkraner

Holdbare produkter til indendørs kraner

Omkostningseffektiv e-kæde uden styretrug

▲ Teknik op
  • Energi, data, luft og væsker i ET system
  • 50 % af halgulvet forbliver frit, ingen føringsveje er nødvendige
Omkostninger ned
  • 88 % kortere installationstid sammenlignet med en konventionel standardløsning med styretrug
  • Mindre behov for vedligeholdelse og rengøring
e-spool kabelføring

e-spool® | Alternativ til kabeltromle

  • Forhindrer trækbelastning af kablet
  • Energiforsyning i alle retninger med én e-kæde®
  • Meget pladsbesparende
  • Styrer forskellige diametre og medier
Serie 2600 energiforsyning til brokraner

E2/000 energiforsyning

  • Nem åbning og indføring af kablet
  • Hurtig montering
  • Robust og holdbar
  • Altid sikker pasform af separatoren
E2000 energiforsyning med ruller

Energiforsyning til ruller

  • Ruller i stedet for glidere
  • Velegnet til særligt lange køreafstande
  • Velegnet til høje kørehastigheder
  • Fås som et installationsklart, skræddersyet system
Løftebånd til vertikal energiforsyning

Løftebånd

  • Nem og pladsbesparende kabelføring
  • Hastigheder på op til 1 m/s
  • Acceleration op til 2 m/s2
  • Maks. udtrækslængde 13 m
i.Sense - tilstandsovervågning

i.Sense Tilstandsovervågning

  • e-chain® og kabel genkender dine vedligeholdelsesbehov
  • Systemets status kan kaldes op online
  • Vedligeholdelsesmeddelelser sendes direkte til din smartphone
  • Mulighed for selvudløst bestilling af reservedele
chainflex kabler

chainflex® kabel

  • Udviklet til maksimal belastning
  • Vridningsbestandigt kabel
  • Velegnet til særligt snævre bøjningsradier
  • 4 års garanti på chainflex®
guidefast føringstrug

guidefast Styreskinne

  • Sikker styring af energiforsyningen
  • Korte monteringstider
  • Bestået langtidstest: Vibration, styrke
  • Gør svejsning af beslag overflødig
guidefast control - kabelføring til kontrolpaneler

guidefast Kontrol

  • Enkel kabelføring til kontrolflasker
  • Ingen sammenfiltring af kabler
  • Konnektoren kan tilpasses individuelt til kontrolcylinderen
  • Korte monteringstider
Føringstrug til energikæder og kabler

Styringstrug

  • Enkel og fleksibel installation
  • Glidestrimmel til beskyttelse mod slid
  • Velegnet til lange transportafstande
  • Lav vægt
EC.PP med aksler

Hurtig og nem at installere

Succesfulde anvendelseshistorier med indendørs kraner

E4-kæde på den indendørs kran hos Carpenter

15 års problemfri kontinuerlig drift

Indendørs kran

Kabelføring i varme og støv

smart plastics

...og andre succeshistorier

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning