Letvægts udliggerakse

  • Høj, konstant stivhed af aksen uanset slaglængden
  • Høj præcision
  • Mulighed for høje hastigheder
  • Installationspositionen kan styres efter behov
  • Lange køreafstande kan realiseres

Lineære akser med tandstangsdrift

lineært modul med endeløse gear
  • Løsning til lange bevægelser
  • Tandstangselementer, der kan udvides modulært (uendeligt)
  • Til applikationer > 2.000 mm
  • Separat betjening af flere lineære vogne mulig på samme tid
Griberakse med snekke drylin® GRQ
  • Fortandet, hårdt anodiseret, korrosionsfri firkantet hulprofil
  • Belastninger op til 500 g med en mulig hastighed på op til 0,7 m/s
  • Drev: NEMA11-trinmotor med tandhjul
  • Let, hurtig, lille og smørefri
Udliggerakse med snekke drylin® GRW
  • Direkte kraftoverførsel via tandstang
  • Kompakt struktur
  • Til belastninger op til 10N
  • Materialekombination: aluminiumsprofil/plastik tandstang
  • Tilgængeligt tilbehør
  • Fås med motor
Udliggerakse med snekke drylin® GRR
  • Letvægts Z-akse (1,45 kg) til slaglængder på op til 500 mm
  • Fremstillet af aluminium og plast
  • Ideel til lineære robotter
  • Dynamisk masse på kun 0,9 kg muliggør hurtig drift
  • Fås også som større versioner med slaglængder på op til 1000 mm og belastningskapaciteter på op til 100 N

For multiakse lineære robotter

For multiakse lineære robotter

For test- og måleudstyr

For test- og måleudstyr

For plukkeapplikationer

For plukkeapplikationer

Lineært drev med tandstang: fordele og ulemper

Hvornår skal det bruges?

Hvor det ikke benyttes?

Opbygning af en igus® tandstang og tandhjulsakse (z-akse)

Snekkeakse fra igus i tværsnit
ZAW-1040

udkragningsakse med tandremsdrev

Automatisering med stepmotorer, jævnstrømsmotorer og EC/BLDC motorer

Tilslutningsklare tandremsakser

Eksempler på kundeanvendelser

drylin GRW snekkeakser i prøvetagning

Automatiseret prøveforberedelse

drylin GRQ snekkeakser på aftapningsanlæg

Optimal udnyttelse af installationspladsen i et tapperi

Anvendelseseksempler for drylin drevteknologi

Flere applikationer

Mere information

Økonomiske lineære moduler med tandremsdrev
drylin econ
drylin drevteknologi monteringsvideoer
Gå til monteringsvideoer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning