Skift sprog :
For mange laboratorier, universiteter og institutter er det også en meget høj prioritet at implementere automatisering økonomisk. De er normalt på udkig efter skræddersyede systemer i batchstørrelse 1, der passer til deres budget. M2-Automation har specialiseret sig i skræddersyede laboratorieautomatiseringsløsninger og benytter sig af vores vedligeholdelses- og smørefrie portaler i et fyldesystem til bioanalyse.

drylin® E er et åbent mekatronisk modulsystem. Åbent, fordi kunderne kan bruge deres egne motorer til at drive vores spindel- eller tandremsenheder, hvis de ønsker det. De relevante adaptere eller motorflanger medfølger. Modulsystemet omfatter 25 forskellige lineære akser, 12 delinger eller forhold, matchende kabler, motorflanger, 20 koblinger og grænse- og positionsafbrydere samt 15 forskellige stepmotortyper fra 0,5 til 6 Nm, med eller uden enkoder og bremse.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h