drylin® EGW - Endless Gear lineært modul

drylin® E News 2022 - et drev, der kan udvides næsten uendeligt - EGW
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Få mere at vide om laboratorietesten

  • lineær styring: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC-motor, NEMA 34
  • Slaglængde: 8.000 mm
  • Opbygning: modulopbygget bestående af 5 skinnesegmenter
  • belastning: centrisk 200 N
  • Hastighed: 1 m/s
  • Testcyklusser: Mål 250.000 testcyklusser/ Opnået 600.000 testcyklusser

Det lineære modul Endless Gear i detaljer

Yderligere oplysninger om det lineære modul Endless Gear

Detaljerede visninger af det lineære modul

EGW-modulet i detaljer

Enkle videoinstruktioner til montering

Video-instruktioner

EGW samlevejledning som PDF

Samlingsikon

drylin® W udskiftning af lejer

drylin w udveksling af lejer

Tandstangs- og pinionelement fremstillet af iglidur RN202

Tandstangselement fremstillet af iglidur RN202

Købsrådgivning til elektriske motorer

Elektriske motorer

Teknisk tegning

EGW
Drevteknologi shop

Drevteknologi online shop

Konfigurator til drevteknologi

Konfigurator til drevteknologi

Anmodning om drevteknologi

Lav en produktforespørgsel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning