Skift sprog :

Med drylin econ-serien definerer igus de billige, vedligeholdelsesfrie entry-level modeller af lineære akser. Der findes egnede econ-indgangsmodeller i næsten alle produktlinjer og størrelser. Uanset om det er med blyskrue eller tandremsdrev, er econ-serien kendetegnet ved omkostningseffektive komponenter, der er fremstillet ved hjælp af sprøjtestøbning, anodiserede aluminiumsprofiler og hurtig montering. De lineære akser konfigureres og leveres klar til installation i henhold til kundens krav, hvilket gør dem til det perfekte alternativ til komplekse kundetilpassede løsninger til enkle justeringsopgaver.
Hvad du finder på denne side:
De centrale komponenter i econ-serien er grå (WWP) lineære slæder, der er fremstillet af igus' højtydende polymerer og er ekstremt lette. Alle econ lineære glidelejer og lineære slæder er 100% smøre- og vedligeholdelsesfrie og fremstilles omkostningseffektivt ved hjælp af igus' sprøjtestøbningsproces.
Du skal se meget nøje efter!
Bed om det gratis econ miniature linearmodul i et brilleetui med yderligere oplysninger om igus' drevteknologi. Overbevis dig selv om kvaliteten af de små, smørefrie lineære moduler.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h