Rene, velfungerende komponenter til printteknologi

Tech up & Cost down med bevægelsesplast til trykkeribranchen

Fordele ved vores produkter

  • Smøre-, korrosions- og vedligeholdelsesfri til brug 24/7
  • Ufølsom over for pulver under tryk og papirstøv
  • Vibrationsdæmpende og støjsvag drift
  • Plads- og vægtbesparende
  • Tilgængelig fra lager
  • Omkostningseffektiv
  • Komplet system eller individuelle komponenter fra batchstørrelse 1
  • Hurtig levering og nem installation
  • Lang, forudsigelig levetid
Store printere

De bedste produkter til printteknologi

E6.1 energikæde

Energikæde E6.1

  • Ekstremt støjsvag og vibrationsfattig
  • Konstant høj præcision og dynamik
  • Glat, kabelvenligt interiør
chainflex CF9 kabel

chainflex kontrolkabel CF9

  • Til de højeste belastninger
  • Meget bøjningsresistent TPE-yderkappe
  • 4 års garanti
drylin W-lineærføring

Lineær styring drylin W

  • Høj stivhed
  • Ufølsom over for snavs på grund af tør drift
  • Enkel montering, vedligeholdelsesfri
iglidur G glidelejer med eller uden flange

Glideleje iglidur G

  • Høj slidstyrke
  • Ufølsom over for støv og snavs
  • Omkostningseffektivt
xiros-polymerkugleleje

Polymer-kugleleje xiros

  • Op til 40 % mere omkostningseffektivt end metallejer
  • 100 % smørefri
  • Temperaturbestandig fra -40 til +80 °C
igubal stålejer

Sfærisk leje igubal

  • Op til 80 % lettere end metallejer
  • Tørløb med lav friktion
  • Modstandsdygtig over for støv og snavs
E6.1 manchet

Bestil en gratis prøve

Succeshistorier

Elried mærkningssystem

Vedligeholdelsesfri drevteknologi sikrer langtidsholdbar positionering af printhoveder hos Elried

Håndskriftsrobot fra Spline

Håndskriftsrobot arbejder præcist, stille og uden fejl takket være dry-tech komponenter

Foldemaskine fra Bacciottini

Ren præcision i foldemaskiner med smørefrie lejekomponenter

Storformat-printer

Vibrationsfattig energikæde til høj printkvalitet i storformatprintere

Heleva materialefremføringssystem

Kabelføringer til pålidelig medieforsyning til storformatprintere

Føringsruller med xiros-kuglelejer i printere til selvklæbende pakninger

Transportruller med xiros-kuglelejer, 100% fri for smøremidler

Bogscanner

Vedligeholdelsesfri gevindteknologi i bogscannere

Online værktøjer på din tablet

Yderligere information

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning