Hvad er forskellen på Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 & CAT 8-kabler?

Ethernetkabler er tilsluttet en netværksrouter med porte og statuslamper tændt.

CAT 5/CAT 5e: Det mest almindelige kabel*

  • CAT 5- og CAT 5e-kabler bruges generelt til 1000BASE-T-standarden.
  • Hardware som f.eks. selve computeren er ofte flaskehalsen i systemet.
Snittegning af et Ethernet-kabel med fire snoede par og nummererede ledere.

Spørgsmål om CAT 5:

  • CAT 5: overførselshastighed på op til 100 MBit pr. sekund
  • CAT 5e: overførselshastighed på op til 1 GBit pr. sekund

CAT 6 og CAT 6A: Ideelt egnet til virksomheder

  • CAT 6-kabler kan kun pålideligt overføre 1 Gbit pr. sekund op til en længde på 50 meter og har en frekvens på 250 MHz. Rækkevidden kan dog øges med mellemliggende switche.
  • CAT 6A er en videreudvikling af CAT 6 og muliggør transmissionshastigheder på op til 10 Gbit pr. sekund med en rækkevidde på op til 100 meter. Med en maksimal frekvens på 500 MHz og individuelt afskærmede kernepar er der garanti for pålidelig datatransmission, selv når kablet er i bevægelse.
Teknisk tegning af et Ethernet-kabel med flere ledere og nummererede markeringer.

Spørgsmål om CAT 6:

  • CAT 6: transmissionshastighed på op til 1 GBit pr. sekund
  • CAT 6A: transmissionshastighed på op til 10 GBit pr. sekund

CAT 7: Til de mest krævende anvendelser

  • Alle kategori 7-kabler har fire separat afskærmede kernepar, som igen er yderligere afskærmet af en samlet afskærmning. Det betyder, at de er optimalt beskyttet mod ekstern interferens.
  • Der findes to standardiserede stiktyper til CAT 7-netværkskabler.
  • De anbefales af hensyn til den fremtidige sikkerhed for infrastrukturen i nye bygninger.
Tværsnit af et CFBUS-kabel med nummererede ledere og farvekodede tråde.

Spørgsmål om CAT 7:

  1. GG45 (nedadkompatibel med RJ-45 til kontorkabler)
  2. TERA (foretrækkes til multimedieapplikationer)

CAT 8: Ekstrem hastighed til datacentre

  • 8.1 bruger kommercielt tilgængelige RJ45-stik, som er kompatible med de fleste eksisterende netværksinfrastrukturer.
  • 8.2, som bruger specielle stik, er stadig under udvikling og tilbyder en alternativ løsning til applikationer med de højeste krav til ydeevne.

Specifikationer for Ethernet-kablerne

Tabel over Ethernet-kabler med typer, elektrisk ydeevne og CAT-værdier for flere igus-kabler.

Konklusion

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082Skriv e-mail

Levering og vejledning