<font size="7">digitalisering &amp; Bevaring af kulturværdier</font><br>Bogscanneren</font>
Bogscanner
  • Hvad der var brug for: En bogscanner til digitalisering af kulturelle aktiver
  • krav: 100 % smøring og vedligeholdelsesfri, vedligeholdelsesfri tør drift, støjsvag, omkostningseffektiv
  • Anvendt materiale: drylin® Trapezformet gevindspindel med matchende spindelmøtrik i specialdesign fremstillet af materialet iglidur® W300
  • Succes for kunden: Smørefri drylin® trapezgevindmøtrikker anvendes i en bogscanner til digitalisering af kulturværdier. Bogscanneren scanner de dokumenter, der skal digitaliseres, ved at placere dem på enheden med den side, der skal scannes, opad. Den belyses ovenfra, fotograferes og overføres derefter til en tilsluttet computer. På grund af den smøremiddel- og vedligeholdelsesfrie tørkørsel anvendes der i denne bogscanner en specialmøtrik af iglidur® W300 med metalgevindindsats M4.

Anvendte produkter

dryspin® trapezformet blyskrue

Føringsskrue

dryspin® W300 brugerdefineret møtrik

Føringsskrue

Konfigurer blyskruedrevet:

Fyldningssystem

Forbedre teknologien ... reducere omkostningerne:

Tech up, Cost down

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning